이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제조 및 생산 테스트

끊임 없이 상용화되는 새로운 기술을 통해 급변하고 있는 오늘날의 세상에서 소비자 전자제품, 산업 의료 산업의 엔지니어는 최신 동향을 통합한 제품 설계에 매진하고 있습니다. 변화의 속도는 빨라지고 제품 혁신의 보폭은 커지고 있습니다.

그러나 마진 개선을 위한 제품 및 설계 비용 감소 요구, 시대에 따라 진화하는 우수한 최신 제품에 대한 고객의 기대치 증가에 부합하기 위한 출시 시간 단축 요구 등 바뀌지 않는 요건들도 있습니다.

키사이트가 이러한 요구사항을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 시장 선도적 하드웨어와 소프트웨어, 75년 이상의 테스트 및 측정 경험을 통해 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 키사이트가 가장 까다로운 테스트 과제를 해결할 수 있도록 도와 드리겠습니다.

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

101-125 / 330

정렬방식:
Ethernet 100BASE-TX Cable Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of 100BASE-TX Ethernet Cable Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

기술 개요 2015-04-08

PDF PDF 1.90 MB
M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

구성 가이드 2015-03-31

PDF PDF 5.25 MB
Automated X-Ray Inspection System Keysight Technologies - Technical Overview 
This is a technical datasheet. Keysight has developed a sealed ultra-high vacumn X-ray tube that provides stable output throughout a significantly long life.

어플리케이션 노트 2015-03-24

PDF PDF 644 KB
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia EMC Test 
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia and Keysight

솔루션 개요 2015-03-17

 
모바일 또는 무선 디바이스의 배터리 수명 연장 - 브로셔  
이 브로셔는 배터리 구동식 디바이스 산업의 최고 과제인 배터리 수명 극대화에 대해 설명합니다.

브로셔 2015-03-06

PDF PDF 1.48 MB
Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터로 테스트 과제 해결 - 예 
테스트 과제 동영상을 보고 어플리케이션 개요를 다운로드하십시오.

솔루션 개요 2015-03-03

 
DisplayPort 1.3 Cable-Connector Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of VESA DisplayPort 1.3 Cable & Connector Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

기술 개요 2015-02-27

PDF PDF 2.17 MB
E5052B Signal Source Analyzer - Brochure 
This 16-page brochure describes the features and benefits of the E5052B (10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz) Signal Source Analyzer. The E5052B is a single-instrument solution that offers an indispensable set of measurement functions for evaluating RF & microwave signal sources such as VCOs, crystal oscillators, SAW oscillators, dielectric resonator oscillators, YIG oscillators, PLL synthesizers, RFICs, and L.O. circuits.

브로셔 2015-02-25

PDF PDF 1.92 MB
Imaging Organic and Biological Materials with Low Voltage Scanning Electron Microscopy - App Note 

어플리케이션 노트 2015-02-20

PDF PDF 3.66 MB
i3070 High Node Count Test Solution - Technical Overview 
Keysight's high node count test solution allows any Keysight 3070/i3070 Series 3 or Series 5 four-module test system to be easily upgraded into an ultra-high pin count test system

기술 개요 2015-02-12

PDF PDF 645 KB
The World’s Highest Pin Count In-Circuit Test Solutions - Brochure 
Keysight's new i3070 and 3070 in-circuit test (ICT) high node count test solution is the world’s highest pin count ICT system, bringing an unprecedented level of performance and portability to users.

브로셔 2015-02-12

PDF PDF 212 KB
M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

기술 개요 2015-02-10

PDF PDF 2.39 MB
USB3.1 Cable-Connector Assembly Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of USB 3.1 cable & connector assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

기술 개요 2015-02-06

PDF PDF 3.42 MB
WLAN 802.11ac 제조 테스트를 위한 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어)  
이 “WLAN 802.11ac 제조 테스트를 위한 솔루션” 어플리케이션 노트는 빠르고 유연하며 경제적인 교정 및 비시그널링을 이용하는 802.11ac 클라이언트와 인프라 테스트에 대한 통찰력을 제공합니다.

어플리케이션 노트 2015-02-04

In-Circuit Test Suite - Brochure 
Latest board and functional test solutions to help electronics manufacturers achieve better product quality withmore comprehensive test coverage.

브로셔 2015-02-01

PDF PDF 10.42 MB
Detecting Tailgating Boards on the i3070 Inline In-Circuit Tester - Application Note 
Tailgating sensor improvements on the Keysight i3070 Series 5i inline in-circuit tester help to further minimize damages due to operator and upstream loading errors.

어플리케이션 노트 2015-01-05

PDF PDF 437 KB
Measuring Frequency Response with E5061B LF Network Analyzer 
This application note describes fundamentals on low frequency network analysis by featuring the E5061B LF-RF network analyzer. Here we mainly discuss simple low frequency 2-port device measurements and associated topics.

어플리케이션 노트 2014-12-05

고속 디지타이저 기술 전문성(영어) 
이 브로셔는 측정 충실도 개선, 측정 처리율 향상, 총소유비용(TCO) 절감 등 Keysight High-Speed Digitizer Technology가 제공하는 부가가치에 대해 소개합니다.

브로셔 2014-11-17

PDF PDF 815 KB
i3070 ICT Fixture Electronic Clock Measurement Modules - Technical Overview 
The Keysight clock measurement modules (CMM)for the i3070 in-circuit test application comes with three types of clock signal measurement to meet your different circuit topologies.

기술 개요 2014-11-11

PDF PDF 213 KB
InfiniiVision 3000T X-Series Oscilloscopes - Product Fact Sheet 
Quickly see how the InfiniiVision 3000T X-Series oscilloscopes from 100MHz - 1 GHz can help you touch, discover and solve your measurement challenges.

브로셔 2014-09-29

PDF PDF 203 KB
RF 전력 앰프 테스트 솔루션 - 어플리케이션 노트(영어) 
RF 전력 앰프 테스트 솔루션 – 다양한 테스트 시스템 기법, 모듈러 신호 발생 분석을 이용한 Envelope Tracking과 디지털 전치왜곡으로 RF 전력 앰프를 빠르고 반복적으로 테스트합니다.

어플리케이션 노트 2014-09-23

Automatic Audio Test for Design Verification and Production using the Keysight U8903B Audio Analyzer 
U8903B’s Test Sequence Application (TSA) function provides an easy way for automatic audio test. Users are not required to familiar with any PC language or programming tools.

어플리케이션 노트 2014-09-05

Designing Automated Tests Using Powerful Digital Acquisition Systems - Application Brief 
Learn how the 34970A/34972A DAQ system offers the versatility and powerful functionality you need to solve your most pressing test challenges.

어플리케이션 노트 2014-08-27

PDF PDF 351 KB
Quickly Identify Thermal Measurement Points For Data Acquisition - Application Brief 
Temperature monitoring is a process that traditionally involves an amount of guess work. Learn how a thermal imaging camera can be used to quickly and easily identify temperature problem areas.

어플리케이션 노트 2014-08-22

PSG, MXG, & EXG Microwave Signal Generators - Brochure 
This brochure provides an overview of Keysight's microwave signal generator portfolio including the E8267D PSG vector, E8257D PSG analog, N5183B MXG analog, and N5173B EXG analog.

브로셔 2014-08-19

PDF PDF 1.92 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음