検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光工学/光通信

キーサイトは、革新的なテストおよび測定ソリューションを豊富に提供し、インテリジェントな次世代オプティカルネットワークの配備を加速させます。

キーサイトの光市場での目標は、市場投入までの期間の短縮、研究開発および製造でのテストコストの削減と、革新的な光コンポーネント、ネットワークエレメント/システム、すべての光ファイバネットワークを含む、新しいテクノロジーの実用化です。

新しい2015光カタログの請求

光通信用キー・デバイスとそのテスト・アプリケーションに関する最新情報 光測定アプリケーション&ソリューション

最新情報

1-25 / 72

並べ替え
Moving the World’s Technology Forward. Faster. - Brochure 
Believe you can change the world. Bill Hewlett, one of the original co-founders of what is now Keysight Technologies, first said these words. The same passion to make the world a better and safer place still drives us more than 75 years later.

ブローシャ 2015-11-01

PDF PDF 7.64 MB
Forward Clocking - Receiver (RX) Jitter Tolerance Test with J-BERT N4903B High-P - Application Note 
This document describes the requirements for forward clocking topology RX Jitter tolerance testing.

アプリケーション・ノート 2015-04-24

PDF PDF 2.22 MB
第5高調波の捕捉:サンプリング・オシロスコープとリアルタイム・オシロスコープの比較 
オシロスコープが、理論的には第5 高調波を捕捉できる十分な帯域幅を備えていたとしても、第5 高調波成分をまったく捕捉できない可能性もあります。

アプリケーション・ノート 2014-09-16

On-Wafer Testing of Opto-Electronic Components Using LCA's 
This document describes the principles of on-wafer measurements on opto-electronic components

アプリケーション・ノート 2014-07-31

Jitter Analysis: The Dual-Dirac Model, RJ/DJ, and Q-Scale - Application Note 
This paper provides a complete description of the dual-Dirac model, how it is used in technology standards and a summary of how it is applied on different types of test equipment.

記事 2014-06-14

PDF PDF 515 KB
I/Q光変調に関する光チュートリアルシリーズ – 記事 
キーサイトは、コヒーレント信号検出の問題例を扱ったLightwave誌に掲載された、I/Q光変調に関するチュートリアルシリーズを提供しています。

記事 2014-05-22

 
Polarization Tutorial CD - Ordering Form 
Polarization Tutorial CD - Ordering and Information Request Form.

デモ 2014-03-31

 
What is the difference between an equivalent time and a real-time oscilloscope? - Application Note  
This document will discuss how each type of oscilloscope samples the incoming waveform and explain the trigger requirements.

アプリケーション・ノート 2013-11-18

Measuring Jitter in Digital Systems (AN 1448-1) - Application Brief 
This application note is for R&D designers and engineers working on high-speed digital designs. It addresses jitter measurements in digital circuits, how the different measurement techniques are best applied, and how these decisions may change as the data rates increase.

アプリケーション・ノート 2013-09-16

PDF PDF 1.78 MB
光測定アプリケーション&ソリューション 
光通信用キー・デバイスとそのテスト・アプリケーションに関する最新情報をまとめたサイトです。

アプリケーション・ノート 2013-02-28

 
RIN測定システム 40GHz : PS-X10-100 
キーサイトの提供するRIN測定システムは、高感度・低雑音の光レシーバ、 最新のXシリーズ・シグナル・アナライザを採用し、独自の校正技術を適用したソフトウェアにより、従来の2倍の40GHzまでの広帯域におけるRINの測定を、高速・高確度かつ高い再現性と伴に実施することができます。

アプリケーション・ノート 2013-02-26

 
Keysight ソリューション・サービス一覧 - 光デバイス 
Keysight ソリューション・サービス一覧 - 光デバイス

カタログ 2013-01-21

 
Transient Optical Power Measurements with the N7744A and N7745A 
This note shows how to measure transient and time-dependent optical signals, both of which are related to the fast sample rate and data throughput of the N7744A and N7745A multiport power meters.

アプリケーション・ノート 2010-11-12

PDF PDF 1.23 MB
光インターコネクト 
光インターコネクトとは、比較的短い距離(装置間,ボード間,チップ間)を伝送させる光通信技術の総称で、従来の銅配線に比べ高速化・高性能化(消費電力、EMI、ノイズ、損失等の特性)が実現可能な技術です。

アプリケーション・ノート 2010-09-20

 
光トランシーバの消光比測定の確度の向上 
本書では、測定上の問題、測定の不確かさと統計的なバラツキの原因について説明しています。さらに、標準リファレンス・レシーバの理想的でない性能によって生じる不確かさを低減するための方法についても説明しています。

アプリケーション・ノート 2009-04-28

Measuring IL and PDL spectra with the fast-switching N7786B 
The advantages and details of a new method for swept-wavelength IL and PDL measurement is introduced, including configuration details for the necessary instruments and software.

アプリケーション・ノート 2009-04-10

PDF PDF 672 KB
Infiniium 90000A シリーズ・オシロスコープでのイコライゼーション手法の使用 
このアプリケーション・ノートでは、フィードフォワード/デシジョン・フィードバック・イコライゼーションの概要を紹介します。また、Infiniium シリアル・データ・イコライゼーション・ソフトウェアの機能についても説明しています。

アプリケーション・ノート 2009-03-16

位相雑音測定を用いたクロック・ジッタの評価によるデザイン検証の高速化 
この記事では、基準クロックの役割と、データ・ジッタへのクロック・ジッタの影響について説明し、Keysight のE5052B シグナル・ソース・アナライザ(SSA)上で動作するE5001A プレシジョン・クロック・ジッタ解析アプリケーションを使用した新しい測定手法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2009-01-14

PCI Express® Revision 2 - Receiver Testing With J-BERT N4903A and 81150A Pulse - Application Note 
Receiver Testing With J-BERT N4903A and 81150A Pulse

アプリケーション・ノート 2008-12-03

PDF PDF 1000 KB
Measuring Polarization Dependent Loss of Passive Optical Components 
A new document on the methods of characterizing passive optical components.

アプリケーション・ノート 2008-12-01

PDF PDF 545 KB
Upgrade to PCI Express 2.0© Receiver Test - Application Note 
The 15431A is a filter set for the 81150A. It generates the random jitter profile for testing PCI Express 2.0 receivers, to be used in conjunction with the N4903A. This fact sheet explains the upgrade.

アプリケーション・ノート 2008-10-24

PDF PDF 348 KB
The Benefits of and Considerations for the Embedded CDR in the N5980A - App Note 
The Benefits of and Considerations for the Embedded CDR in the N5980A

アプリケーション・ノート 2008-09-16

PDF PDF 591 KB
Method of Implementation (MOI) for DisplayPort Sink Compliance Test - Application Note 
Method of Implementation (MOI) for DisplayPort Sink Compliance Test

アプリケーション・ノート 2008-08-18

PDF PDF 1.87 MB
Calibrating optical stress signals for characterizing 10 Gb/s optical transceivers - App Note 
Calibrating optical stress signals for characterizing 10 Gb/s optical transceivers

アプリケーション・ノート 2008-06-10

光測定アプリケーション:光ファイバ 
光ファイバのアプリケーションをご紹介します。

アプリケーション・ノート 2008-06-04

 

1 2 3 次へ