Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

EMI & EMC

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Meeting electromagnetic interference (EMI) compliance regulations is a critical step in bringing products to market quickly. Wherever you are in the product development cycle, Keysight has an EMI measurement solution for you.

To avoid costly delays that can result from failed compliance testing, Keysight's EMI measurement application on X-Series signal analyzers allows you to perform pre-compliance measurements and diagnostic evaluation of your designs--so you can find and fix problems before they enter the test chamber.

In EMC compliance testing, your success depends on moving products through the test queue quickly and efficiently. Conduct full standards-compliant testing in accordance with CISPR and MIL-STD with the upgradeable N9038A MXE EMI receiver. For a complete EMI test solution, Keysight Solutions Partners provide a single point of contact for you to combine the MXE with chambers, antennas, software, value-added integration, probes, and more
 

Посмотреть видеоматериалы на YouTube 

  • N9038A MXE EMI Receiver N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц 
    N9038A MXE EMI Receiver

    N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц

    Приемник Keysight N9038A MXE для измерения ЭМП при тестировании устройств на соответствие требованиям стандартов имеет диапазон частот до 44 ГГц, полосу анализа до 25 МГц, а также набор графических измерительных возможностей для проведения испытаний.

  • no image available N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц 
    no image available

    N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц

    Приемник Keysight N9038A MXE для измерения ЭМП при тестировании устройств на соответствие требованиям стандартов имеет диапазон частот до 44 ГГц, полосу анализа до 25 МГц, а также набор графических измерительных возможностей для проведения испытаний.

  • N6141A EMC radiated scan with meters image N6141A Приложение для ЭМС измерений 
    N6141A EMC radiated scan with meters image

    N6141A Приложение для ЭМС измерений

    Приложение для ЭМС измерений N6141A обеспечивает высокую чувствительность и точность при проведении предквалификационных испытаний на наличие кондуктивных и излученных помех в соответствии с требованиями промышленных и военных стандартов.

  • W6141A EMC radiated scan with meters image W6141A Приложение для ЭМС измерений для анализатора CXA 
    W6141A EMC radiated scan with meters image

    W6141A Приложение для ЭМС измерений для анализатора CXA

    Программа измерения электромагнитных помех W6141A при использовании с анализатором CXA позволяет проводить предквалификационные испытания на наличие кондуктивных и излученных помех в соответствии с требованиями промышленных и военных стандартов.

  • no image available Анализаторы FieldFox и ручные анализаторы спектра 
    no image available

    Анализаторы FieldFox и ручные анализаторы спектра

    Портативные анализаторы серии FieldFox и ручные анализаторы спектра имеют диапазон частот до 50 ГГц и полосу анализа до 1 МГц и включают как прецизионные, так и недорогие модели ВЧ и СВЧ диапазона.

  • no image available Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств 
    no image available

    Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств

    Компания Keysight предлагает широкий выбор принадлежностей для тестирования, которые могут использоваться для решения различных прикладных задач. Получите информацию о новых переключателях, аттенюаторах, усилителях, детекторах и других устройствах.

  • no image available Анализаторы цепей серии ENA, от 5 Гц до 20 ГГц 
    no image available

    Анализаторы цепей серии ENA, от 5 Гц до 20 ГГц

    Анализаторы цепей ENA имеют расширенные возможности для проведения многопортовых и балансных измерений. Недорогие анализаторы ENA-L обеспечивают базовые измерения S-параметров и могут комплектоваться измерительным блоком с импедансом 50 Ом или 75 Ом.

  • Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro 

    Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro

    Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro является первой программной платформой, которая позволяет полностью интегрировать средства 3D ЭМ моделирования в программу проектирования электронных устройств ADS.

  • no image available N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц 
    no image available

    N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц

    Недорогой анализатор сигналов CXA N9000A серии X имеет диапазон частот от 9 кГц до 26,5 ГГц и полосу демодуляции 25 МГц. Он обладает всей необходимой функциональностью для базового анализа сигналов и спектра и может использоваться в учебном процессе.

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц 
    no image available

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц

    N9030A PXA — высокопроизводительный анализатор сигналов с диапазоном частот до 50 ГГц (до 325 ГГц и более с внешними смесителями) и возможностью модернизации до анализатора спектра реального времени идеально подходит для решения самых сложных задач.

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 
    no image available

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    Анализатор сигналов N9010A EXA серии X представляет собой анализатор эконом-класса с диапазоном частот от 10 Гц до 44 ГГц. Анализатор сигналов EXA обеспечивает высокую скорость измерений и гибкость конфигурации и имеет полосу демодуляции до 40 МГц.

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 
    no image available

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    Анализатор N9020A MXA представляет собой универсальный анализатор сигналов с диапазоном частот от 10 Гц до 26,5 ГГц и полосой демодуляции до 160 МГц. Анализатор MXA способен работать с сигналами и устройствами различных стандартов беспроводной связи.