이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

EMI 및 EMC

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

개발 주기의 어느 단계에서든 키사이트테크놀로지스는 EMI 측정 솔루션을 지원합니다. EMI 측정 어플리케이션을 이용한 사전인증 측정 및 브레드보드 설계의 EMC 진단 평가에서부터 신형 N9038A MXE EMI를 이용한 완제품의 전체 인증 테스트에 이르기까지 키사이트테크놀로지스는 고객과 함께 합니다.

유튜브 동영상 보기 

  • N9038A MXE EMI Receiver N9038A MXE EMI 수신기, 3Hz ~ 44GHz 
    N9038A MXE EMI Receiver

    N9038A MXE EMI 수신기, 3Hz ~ 44GHz

    표준 호환 N9038A MXE EMI 수신기는 인증 테스트를 위해 최대 44GHz의 주파수, 25MHz의 분석 대역폭, 그리고 그래픽 측정 진단 툴을 제공합니다.

  • No image available N9038A MXE EMI 수신기, 3 Hz ~ 44 GHz 
    No image available

    N9038A MXE EMI 수신기, 3 Hz ~ 44 GHz

    표준 호환 N9038A MXE EMI 수신기는 인증 테스트를 위해 최대 44GHz의 주파수, 25MHz의 분석 대역폭, 그리고 그래픽 측정 진단 툴을 제공합니다.

  • N6141A EMC radiated scan with meters image N6141A EMI 측정 어플리케이션 
    N6141A EMC radiated scan with meters image

    N6141A EMI 측정 어플리케이션

    N6141A EMI 측정 어플리케이션은 새로운 설계의 신속한 출시를 촉진하는 사용하기 쉬운 수집 및 분석 툴을 제공하여 상용 및 MIL-STD 요구 사항에 대한 테스트를 가능하게 합니다.

  • W6141A EMC radiated scan with meters image W6141A CXA용 EMI 측정 어플리케이션 
    W6141A EMC radiated scan with meters image

    W6141A CXA용 EMI 측정 어플리케이션

    W6141A EMI 측정 어플리케이션 덕분에 CXA 신호 분석기는 사전 인증 솔루션으로 재탄생하여 감도와 정확도를 향상시키고 테스트 마진을 줄여줍니다. 따라서 상업 및 MIL-STD 요구사항에 모두 부합하는 전도성/복사성 방출 테스트를 수행할 수 있습니다.

  • No image available FieldFox 및 핸드형 스펙트럼 분석기 
    No image available

    FieldFox 및 핸드형 스펙트럼 분석기

    핸드형 스펙트럼 분석기는 휴대가 용이하고 견고하며 가볍습니다. FieldFox 분석기는 정밀한 마이크로웨이브 측정을 제공합니다. RF 장치는 초보자와 전문가의 요구를 충족할 정도로 뛰어난 유연성을 자랑합니다. HSA는 우수한 기본 스펙트럼 분석 측정을 보장합니다.

  • No image available RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 
    No image available

    RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리

    키사이트는 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 얻을 수 있는 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리를 제공합니다.

  • No image available ENA 시리즈 네트워크 분석기, 5 Hz ~ 20 GHz 
    No image available

    ENA 시리즈 네트워크 분석기, 5 Hz ~ 20 GHz

    패시브 및 액티브 디바이스 테스트를 위해 동급 최고의 성능을 제공하는 미드레인지 네트워크 분석기의 산업 표준

  • EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어 EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어 
    EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어

    EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어

    The industry’s first 3D Electromagnetic platform that completely integrates 3D EM simulation and the ADS design environment. EMPro provides both Finite Element Method (FEM) and Finite Difference Time Domain (FDTD) simulation technologies.

  • No image available N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz 
    No image available

    N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    경제적인 N9000A CXA X-시리즈 신호 분석기는 필수 신호 특성 분석과 비용 효율적인 테스트, RF 기술과 신호 분석 교육에 필요한 최대 26.5GHz의 주파수, 25MHz의 분석 대역폭을 제공합니다.

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 
    No image available

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    이 고성능 신호 분석기는 3Hz에서 최대 50GHz까지 가능하고, 외부 믹싱이 도움을 받으면 325GHz 이상 가능합니다. 까다로운 어플리케이션에서 최상의 성능, 160MHz 분석 대역폭, 가장 넓은 다이나믹 레인지를 제공합니다.

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 
    No image available

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    N9010A EXA는 10Hz ~ 44GHz 범위를 분석하는 범용 신호 분석기입니다. EXA 신호 분석기는 40MHz 대역폭까지 속도와 성능을 적절히 믹스할 수 있습니다.

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 
    No image available

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    The N9020A MXA is a flexible signal analyzer; 10 Hz up to 26.5 GHz with up to 160 MHz analysis bandwidth. MXA addresses testing of multiple wireless formats and devices with built-in applications and is designed to accelerate product development.