検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

バッテリー・テスト

1-20 / 20

並べ替え
BT2152A Self-Discharge Analyzer - Data Sheet 
The BT2152A provides revolutionary reduction in the time required to discern good vs. bad cell self-discharge performance in manufacturing.

データシート 2017-07-18

PDF PDF 2.63 MB
新しいプロービングテクノロジーの採用により、広いダイナミックレンジの高感度電流測定を実現 
新しいプロービングテクノロジーの採用により、広いダイナミックレンジの高感度電流測定を実現します

アプリケーション・ノート 2016-08-03

TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution – Configuration Guide 
This configuration guide contains information to help you configure your body and safety test reference solution with the TS-8989 functional tester, and tailor the system to meet your requirements.

構成ガイド 2016-01-20

PDF PDF 2.55 MB
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI 
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI and Keysight

ソリューション概要 2015-10-09

 
Solutions For Wireless Handset Battery Drain Characterization 
This brochure describes the use of wireless handset battery drain characterization to maximize battery operating time without jeopardizing your schedule.

ブローシャ 2014-07-31

PDF PDF 4.74 MB
Considerations in Making Small Signal Measurements - Application Brief 
The increasing demand for battery-powered mobile devices and energy-efficient green products has triggered a rising demand for a scope measurement solution that can measure the small signals.

アプリケーション・ノート 2013-10-29

インタラクティブ・ファンクション・ソフトウェア 
インタラクティブ・ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェアは、Keysight 8960 移動機テスタと組み合わせて携帯電話のストレステストを自動化するためのツールです。

アプリケーション・ノート 2009-04-30

WiMAX およびその他の無線WAN デバイスでの省電力化 
WiMAX およびその他の無線WAN デバイスでの省電力化

アプリケーション・ノート 2008-08-29

自動テスト・ソリューションによる無線携帯機器のデザイン検証 
無線携帯機器のデザインを十分に検証するには、ほとんどすべての属性/機能をさまざまな組み合わせでテストして、問題点をすべて検出し、デザインのコンプライアンスを確認する必要があります。

アプリケーション・ノート 2008-04-21

バッテリ・ランダウン性能の評価 
このアプリケーション・ノートでは、バッテリから直接給電される移動体機器の性能を評価する方法を詳細に説明しています。この方法により、従来の方法では時間と手間がかかる作業を大幅に簡素化できます。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

電流ドレイン解析による無線LANカードのデザインとテスト 
このアプリケーション・ノートでは、無線LANカードのさまざまな動作モードでの電流ドレインを正確に評価する方法を、802.11a無線LANカードの例を用いて紹介しています。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

Automating Keysight 14565B Software Battery Drain Measurements with LabVIEW 
This document describes the process of making battery drain measurements with the Keysight 14565B and National Instruments Labview

アプリケーション・ノート 2007-10-11

PDF PDF 188 KB
バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の向上 
バッテリの動作時間は、移動無線機器のデザインにおいて重要な要素です。移動機の小型/軽量化が進む中、従来の大きなバッテリは使用されなくなり、さらにはバッテリを最大限に活用するデザインが求められています。

アプリケーション・ノート 2007-03-16

Mobile Communications Device Testing (AN 1310) 
Pulsed battery drain currents, regulated charge currents, and remote DUT fixtures, dictate the need for specialized power sourcing, loading, and measurement capabilities for testing mobile communications devices.

アプリケーション・ノート 2007-01-16

PDF PDF 251 KB
バッテリ・アダプタ・テストのスループットが数倍向上 
パラレル・デバイス・テストにより、テスト・システムのスループットが大幅に向上します。従来の多くの機器と違って、Keysight は、高スループットのパラレル・バッテリ・アダプタ・テストをサポートしています。

アプリケーション・ノート 2006-04-17

バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の延長 
専用のツールと解析手法を使用することにより、移動機のバッテリ寿命を延ばすことができます。

アプリケーション・ノート 2003-12-09

Evaluating Battery Run-down Performance of Mobile Wireless Devices 
This application note describes how to easily and accurately evaluate the performance of a mobile wireless device while being directly powered by its battery.

アプリケーション・ノート 2002-11-04

 
製造過程におけるBluetooth(TM) デバイスのバッテリ・ドレイン測定の最適化 (AN 1396) 
このアプリケーション・ノートでは、Bluetoothデバイスの製造テストにおけるバッテリ・ドレイン測定の最適化について説明します。

アプリケーション・ノート 2002-06-05

Battery Testing (AN 372-2) 
This Application Note shows how an electronic load can be used to discharge batteries of various chemistries to determine actual capacity, capacity retention and impedance.

アプリケーション・ノート 2002-02-22

Using Keysight 6690A Series System dc Power Supplies for Automobile Battery Simulation (PN 6690A-2) 
These power supplies are ideal for simulating the automobile battery under all loading conditions. It can also be used to test electronic equipment while simulating actual battery voltage fluctuations.

アプリケーション・ノート 2001-07-10

PDF PDF 81 KB