検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

測定制御&自動化

1-7 / 7

並べ替え
3499A/B/Cスイッチング・システムを34980Aスイッチ/計測ユニットにアップデートする利点 
このアプリケーション・ノートでは、従来の3499A/B/Cと比べて、新製品の34980Aにどのような違い/利点があるかを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2014-02-27

Optimize burn-in test with the Keysight 34980A multifunction switch/measure unit apnote overview 
This application overview will discuss the complexities of burn-in test based on the Keysight 340980A switch/measure unit

アプリケーション・ノート 2013-01-31

PDF PDF 440 KB
Keysight GPIB 測定器をNational Instrument 社のLabVIEW 環境で使用する際のヒント 

アプリケーション・ノート 2009-05-25

Application Note: Tips & Tricks for Using USB, GPIB, & LAN (AN 1465-20) 
Application Note: Tips & Tricks for Connectivity

アプリケーション・ノート 2009-01-22

スイッチ/測定ソリューションの比較 
このアプリケーション・ノートは、ファンクション・テストやデータ収集で使用するスイッチ/測定ソリューションの機能、実行速度、ソフトウェア開発の容易さを比較しています。

アプリケーション・ノート 2005-02-28

ファンクション・テスト・システムの構築/サポートを簡単かつ低コストで実現 
34980Aにより、簡単にカスタム・テスト・システムを実現できます。34980Aメインフレームには、最大8個の測定/スイッチ・モジュールを収容できるので、複数のモジュールを組み合わせてアプリケーションに応じた機能を搭載できます。

アプリケーション・ノート 2005-02-17

Multi-channel signals with the Keysight E1440A 
The attached Application Note is an example describing the test of vehicle receivers used in Decca-type location systems that require a number of synthesizers to simulate the signals from a number of fixed transmitters. The frequencies, which are multiples of the master transmitter frequency...

アプリケーション・ノート 2004-02-20

PDF PDF 17 KB