이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-10 / 10

정렬방식:
노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note 
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.

어플리케이션 노트 2013-06-19

PNA-X 시리즈 네트워크 분석기를 사용한 높은 정확도의 노이즈 피겨 측정 – 어플리케이션 노트 1408-20 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨 최소화를 수반한 고유의 과제에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2013-01-31

Spectrum and Signal Analysis Pulsed RF Application Note 150-2 
This application note is intended as an aid for the operation of spectrum and signal analyzers and the interpretation of the displayed pulse spectra.

어플리케이션 노트 2012-07-05

RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어) 
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (AN 1449) - Application Note 
Keysight's Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements, application note (AN 1449-1/2/3/4).

어플리케이션 노트 2009-06-05

 
4 Steps for Making Better Power Measurements (AN 64-4D) - Application Note 
Before selecting a power meter and associated sensors, make sure that you have taken the 4 steps detailed in this note, which influence the accuracy, economy and technical match to your application.

어플리케이션 노트 2006-04-26

Extending Vector Signal Analysis to 26.5 GHz with 20 MHz Information Bandwidth (PN 89400-13) 
This Product Note shows you how to configure, calibrate and operate a measurement system capable of wide bandwidth (up tp 20 MHz) vector signal analysis using the 89410A VSA & the 71910A Wideband Surveillance Receiver.

어플리케이션 노트 2000-10-01

PDF PDF 569 KB
적합한 파워 미터 및 센서 선택 
This product note outlines applications considerations and the newest sensor technologies. It also reviews the families of thermocouple, diode and two-path, diode-attenuator-diode sensors.

어플리케이션 노트 2000-10-01

Noise Power Ratio Measurements Using E2507B/E2508AMulti-format Communications Signal Simulator 
The NPR measurement requires a stimulus source to generate conditioned noise and a measurement receiver to analyze the changes in the noise after it passes through the device under test. This Product Note shows how the E2507B or E2508A Multi-format Communications Signal Simulator...

어플리케이션 노트 2000-08-01

PDF PDF 384 KB