这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

蓝牙技术集成与互操作性测试

蓝牙®集成是开发蓝牙无线通讯设备包括验证蓝牙的互操作性的关键阶段。是德提供多种工具和服务用于优化蓝牙认证的准备过程,帮助用户评测模块性能,表征蓝牙互操作性能,确保蓝牙集成产品通过认证。

根据蓝牙无线技术的测试规范,是德全套蓝牙测试设备能够用于您的产品蓝牙认证的预测试。预测试使您能够放心地进行蓝牙认证,避免出现代价高昂的返工,由此您可快速将产品推进到制造过程。下表列出了是德的相关产品及其具体的蓝牙质量测试技术指标。

图例
  
Black Check符合所有指定的蓝牙认证测试要求
Green Checkmark只进行蓝牙认证预先一致性测试
Red Checkmark与其它设备结合使用时,符合所有指定的蓝牙认证测试要求。
用于蓝牙认证测试的是德设备
用于蓝牙射频层(由蓝牙SIG定义)认证测试的结构测试示例 N4010A无线连通性测试仪4 ESA-E系列频谱分析仪 E4438C ESG矢量信号发生器 P系列、EPM-P系列功率计 89600矢量信号分析软件 E8257D PSG模拟信号发生器
发射机测试      
输出功率[TRM/CA/01/C]Black CheckBlack Check Black CheckBlack Check 
功率密度[TRM/CA/02/C] Black Check  Black Check 
功率控制[TRM/CA/03/C]Black Check   Black Checkmark Black CheckBlack Check 
Tx输出频谱频率范围[TRM/CA/04/C] Black Check  Black Check 
Tx输出频谱20 dB带宽[TRM/CA/05/C] Black Check  Black Check 
Tx输出频谱相邻信道功率[TRM/CA/06/C] Black Check  Black Check 
调制特征[TRM/CA/07/C]Black CheckBlack Check    
ICFT [TRM/CA/08/C]Black CheckBlack Check  Black Check 
载波频漂[TRM/CA/09/C]Black CheckBlack Check  Black Check 
EDR相对发射功率[TRM/CA/10/C]Black CheckBlack Check  Black Check 
EDR载波频率稳定性和调制精度[TRM/CA/11/C]Black Check     
EDR差分相位编码[TRM/CA/12/C]Black Check     
收发机测试      
带外杂散发射[TRC/CA/01/C] Black Check  Green Checkmark 
EDR带内杂散发射[TRM/CA/13/C] Black Check  Black Check 
接收机测试      
灵敏度/单时隙数据包[RCV/CA/01/C]Black Check Green Checkmark   
灵敏度/多时隙数据包[RCV/CA/02/C]Black Check Green Checkmark   
C/I性能[RCV/CA/03/C]Red Checkmark Footnote 1 Red Checkmark Footnote 1   
阻塞性能[RCV/CA/04/C]Red Checkmark Footnote 2 Red Checkmark Footnote 2  Red Checkmark Footnote 2
互调性能[RCV/CA/05/C]Red Checkmark Footnote 3 Red Checkmark Footnote 3  Red Checkmark Footnote 3
最大输入电平[RCV/CA/06/C]Black Check Black Check  Black Check
EDR灵敏度[RCV/CA/07/C]Black Check     
EDR比特误码率基准性能[RCV/CA/08/C]Black Check     
EDR C/I性能[RCV/CA/09/C]Red Checkmark Footnote 5     
EDR最大输入电平[RCV/CA/10/C]Black Check     

1C/I性能接收机测试需要支持蓝牙功能的附加信号源,例如用于生成干扰信号的N4010A或E4438C ESG。

2阻塞性能接收机测试需要经过蓝牙调制的信号源(例如N4010A和E4438C ESG)和微波信号源(例如E8257D PSG)来生成干扰信号(30 MHz至12.75 GHz)。

3互调性能接收机测试需要两个蓝牙调制信号源(例如N4010A或E4438C ESG)和一个连续波信号源(例如ESG或E8257D PSG)进行互调。

4蓝牙1.2测试需要N4010A选件101。蓝牙EDR测试需要选件101和选件107。

5EDR C/I性能接收机测试需要具有蓝牙EDR功能的额外信号源(例如N4010A EDR Tx/Rx选件105)。

蓝牙蓝牙标识是美国Bluetooth SIG公司所拥有的商标,由该公司许可是德科技公司使用。是德科技公司专门提供准备成功通过蓝牙认证所需的工具。

行业链接 蓝牙SIG主页

查看相关视频(优酷)