検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Bluetoothテクノロジーの統合および相互運用性のテスト

Bluetooth®の統合は、Bluetooth無線機器の開発の重要な段階で、ここでBluetoothの相互運用性が検証されます。KeysightはBluetooth認証を得るための準備を効率よく行うためのツール、サービスを提供しています。これらの製品を使用すると、モジュール性能の評価、Bluetooth相互運用性の検証、Bluetooth統合が適切に行え、製品の認証がスムーズに行えます。

Bluetooth測定用のKeysightの製品は、Bluetooth無線テクノロジーのテスト仕様に準拠し、Bluetooth認証を得るためのプリテストが行えます。プリテストをすることで、 Bluetooth 認証が容易になり、費用が高くつくリワークを回避して迅速に製品を製造へと移行することができます。下の表は、特定のBluetoothの出荷検査の仕様に対応するKeysight製品を示しています。

凡例
  
Black CheckBluetooth 認証テスト要件に完全に適合
Green CheckmarkBluetooth 認証プリコンプライアンス・テストのみ
Red Checkmark他の測定器との組み合せて使用することにより、Bluetooth認証テスト要件に完全に適合
Bluetooth認証テスト用のKeysightの測定器
Bluetooth RFレイヤの認証テスト (Bluetooth SIGが定義)N4010A無線コネクティビティ・テスト・セット4ESA-E シリーズ・スペクトラム・アナライザE4438C ESG ベクトル信号発生器Pシリーズ、 EPM-Pシリーズ・パワー・メータ89600ベクトル信号解析ソフトウェアE8257D PSG アナログ信号発生器
トランスミッタ・テスト      
出力パワー
[TRM/CA/01/C]
Black CheckBlack Check Black CheckBlack Check 
パワー密度
[TRM/CA/02/C]
 Black Check  Black Check 
パワー制御
[TRM/CA/03/C]
Black CheckBlack Check Black CheckBlack Check 
Tx出力スペクトラム周波数レンジ
[TRM/CA/04/C]
 Black Check  Black Check 
Tx出力スペクトラム20dB帯域幅
[TRM/CA/05/C]
 Black Check  Black Check 
Tx出力スペクトラム隣接チャネル漏洩電力
[TRM/CA/06/C]
 Black Check  Black Check 
変調特性
[TRM/CA/07/C]
Black CheckBlack Check    
ICFT
[TRM/CA/08/C]
Black CheckBlack Check  Black Check 
搬送波周波数ドリフ
[TRM/CA/09/C]
Black CheckBlack Check  Black Check 
EDR相対送信パワー
[TRM/CA/10/C]
Black CheckBlack Check  Black Check 
EDR搬送波周波数安定度および変調精度
[TRM/CA/11/C]
Black Check     
EDR差動位相エンコーディング
[TRM/CA/12/C]
Black Check     
トランシーバ・テスト      
帯域外スプリアス・エミッション
[TRC/CA/01/C]
 Black Check  Green Checkmark 
EDR帯域内スプリアス・エミッション
[TRM/CA/13/C]
 Black Check  Black Check 
レシーバ・テスト      
感度/シングルスロット・パケット
[RCV/CA/01/C]
Black Check Green Checkmark   
感度/マルチスロット・パケット
[RCV/CA/02/C]
Black Check Green Checkmark   
C/I性能
[RCV/CA/03/C]
Red Checkmark Footnote 1 Red Checkmark Footnote 1   
ブロッキング性能
[RCV/CA/04/C]
Red Checkmark Footnote 2 Red Checkmark Footnote 2  Red Checkmark Footnote 2
相互変調性能
[RCV/CA/05/C]
Red Checkmark Footnote 3 Red Checkmark Footnote 3  Red Checkmark Footnote 3
最大入力レベル
[RCV/CA/06/C]
Black Check Black Check  Black Check
EDR感度
[RCV/CA/07/C]
Black Check     
EDR BERフロア性能
[RCV/CA/08/C]
Black Check     
EDR C/I性能
[RCV/CA/09/C]
Red Checkmark Footnote 5     
EDR最大入力レベル
[RCV/CA/10/C]
Black Check     

1C/I性能レシーバ・テストでは、干渉信号用にN4010AやE4438C ESGなどのBluetooth 信号源が別に必要です。

2ブロック性能レシーバ・テストでは、N4010AやE4438C ESGなどのBluetooth 変調信号源と干渉信号 (30MHz~12.75GHz) を発生させるためのE8257D PSG などのマイクロ波信号源が必要です。

3相互変調性能レシーバ・テストでは、N4010AやE4438C ESGなどのBluetooth変調信号源が2台と、相互変調にはESGまたはE8257D PSG などのCW信号源が1台、必要です。

4 Bluetooth 1.2テストではN4010Aオプション101が必要です。Bluetooth EDRテストではオプション101およびオプション107が必要です。

5 EDR C/I性能レシーバ・テストでは、N4010A EDR Tx/Rxオプション105などのBluetooth EDR機能を備えた追加の信号源が必要です。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国 Bluetooth SIG Inc.が所有する商標であり、Bluetooth認証を得るための準備に必要なツールの提供に尽力しているKeysight Technologiesにライセンスされています。

Industry Links Bluetooth SIG Homepage

YouTubeビデオを見る 

1-20 / 20

並べ替え
Bluetooth Technology Fundamentals - Course Overview 
This is a 2-page, black and white course overview of Bluetooth Technology Fundamentals. Learn the Bluetooth technology as a new technique for wireless communication.

データシート 2014-07-31

PDF PDF 87 KB
Bluetooth RF測定の基礎 
Bこのアプリケーション・ノートでは、Bluetooth RF 設計をテストし検証するための送信機および受信機の測定について説明します。

アプリケーション・ノート 2010-10-18

Understanding the Operation and Test of a Bluetooth Enhanced Data Rate Radio 
Helen Mills, Agilent Technologies, Microwave Journal

記事 2009-12-16

 
Performing Bluetooth RF Radio Testing 
Performing Bluetooth RF Radio Testing

技術概要 2009-12-15

 
E4438C Signal Studio for Bluetooth® Product Overview 
A 2-page product overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 406.

技術概要 2007-09-14

PDF PDF 155 KB
N4010Aテスト・ソリューション 
Bluetooth、Bluetooth EDR、ZigBee、無線LAN (WLAN)、802.11 a/b/g、802.11n MIMOなどの無線コネクティビティ・テクノロジーに対応した、柔軟性の高い検証ソリューション

ブローシャ 2007-07-26

PDF PDF 4.20 MB
Your Bluetooth & WLAN Device to Market Quickly & Reduce Test Cost Tech Overview 
The N4019C Bluetooth and WLAN Wireless Test Manager (WTM) software provides tests, test plans, test sequencing, and menu selectable hardware support for easy automation of wireless device calibration and test.

ブローシャ 2006-12-22

PDF PDF 155 KB
N4010A Bluetoothヘッドセット・テストのビデオ 
Bluetooth音声テスト、A-lawテスト、μ-lawテスト、CVSDテスト、Bluetooth SINAD、音声解析、オーディオ製造テスト、ACLループバック・オーディオ、Bluetoothヘッドセット・テスト、ヘッドセット・プロファイル、N4010A、N4010Aデモ・ビデオ

デモ 2006-09-25

 
Bluetooth® EDR:仕様概説 
このアプリケーション・ノートでは、Bluetooth EDRの動作とテストの概要を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-09-21

テストの自動化による、Bluetoothデバイス/モジュールの迅速な市場への投入とテスト・コストの削減 
N4019A Bluetooth無線テスト・マネージャ・ソフトウェアは、既製のテスト、テスト・プラン、テスト・シーケンス機能、メニューからのハードウェア・サポート機能を備え、無線デバイスの校正/テスト・プロセスの自動化を容易に実現します。

ブローシャ 2006-07-28

PDF PDF 462 KB
N4010A無線コネクティビティ・テスト・セット 
本書は、N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットのデータシートです。

データシート 2006-07-10

Bluetooth EDR製品テストのための革新的なソリューション 
Keysightから業界初のBluetoothエンハンスド・データ・レート(EDR)製品用のワンボックス・テスト・ソリューションが登場しました。

技術概要 2006-03-17

N4017A Bluetoothグラフィカル測定アプリケーション 
N4017A Bluetoothグラフィカル測定アプリケーションを使用すると、Bluetooth製品の開発とテストが効率化されます。

技術概要 2006-03-16

N4017A The Bluetooth Graphical Measurement Application Video Demonstrations  
The N4017A Bluetooth GMA shows how the N4017A PC-based software, when used with the N4010A test set, streamlines the development and testing Bluetooth v2.0+EDR products.

デモ 2005-05-07

 
Verifying Bluetooth; Baseband Signals Using Mixed-Signal Oscilloscopes (AN 1333-3) 
This Application Note is a collaboration of Keysight and Texas Instruments' Bluetooth application engineering team and high-performance Bluetooth chipset. It highlights some key Bluetooth baseband measurements performed using an MSO.

アプリケーション・ノート 2004-09-09

N4010A Wireless Connectivity Test Set Performance Guide, Application Note 
This guide characterizes the performance of the N4010A wireless connectivity test set and the 89601A vector signal analysis (VSA) software combination

アプリケーション・ノート 2004-06-29

PDF PDF 455 KB
バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の延長 
専用のツールと解析手法を使用することにより、移動機のバッテリ寿命を延ばすことができます。

アプリケーション・ノート 2003-12-09

E4438C Signal Studio for Bluetooth® - Application Note 
This application note is a self-guided tutorial that describes the test signals that can be created with Signal Studio for Bluetooth®.

アプリケーション・ノート 2003-10-16

PDF PDF 1.37 MB
Performing Bluetooth® RF Radio Testing 
This article examines features of Bluetooth technology designs, implications for R&D tests, and tools to make development easier, as well as how to perform RF measurements and expected results. Published in Microwaves & RF, January 2003.

記事 2003-01-01

 
ESA-E シリーズ スペクトラム・アナライザ用Bluetooth 測定ソリューション 
Keysight ESA-E シリーズ・スペクトラム・アナライザを使えば、標準に準拠したBluetooth 測定―ICFT(Initial Carrier FrequencyTolerance)、周波数ドリフト、変調特性評価など―をワンボタン操作で簡単に行えます。

技術概要 2001-02-28