検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デザイン検証およびプリコンフォーマンス用WiMAX™テスト機器

YouTubeビデオを見る 

  • No image available N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ 
    No image available

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタは、リアルタイム・チャネル・エミュレーション機能とSignal Studioソフトウェアをサポートし、カスタマイズ可能なテスト・ケース/デザイン検証、幅広いテスト・パラメータ、信号伝搬環境のモデリングを提供します。

  • Agilent E6651A Mobile WiMAX Test Set E6651A モバイル WiMAX テスト・セット 
    Agilent E6651A Mobile WiMAX Test Set

    E6651A モバイル WiMAX テスト・セット

    このテスト・セットは、柔軟な基地局エミュレーションとRFパラメトリック・テスト機能を1台に統合したもので、IEEE 802.16e 2005プロトコル・コンフォーマンス・テスト(PCT)をサポートしています。

  • Run a pre-defined Agilent test plan customize an existing plan or create your own custom test plan N6422C WiMAXワイヤレス・テスト・マネージャ 
    Run a pre-defined Agilent test plan customize an existing plan or create your own custom test plan

    N6422C WiMAXワイヤレス・テスト・マネージャ

    WiMAXワイヤレス・テスト・マネージャの開発バージョンは、E6651A Mobile WiMAXテスト・セットと組み合わせて使用する製品で、テスト・オートメーションを実現し、事前RCTテスト手順のサンプルを提供します。

  • N9074A Combined Fixed WiMAX measurement tabular result display image N9074A Fixed WiMAX™コンバイン測定アプリケーション 
    N9074A Combined Fixed WiMAX measurement tabular result display image

    N9074A Fixed WiMAX™コンバイン測定アプリケーション

    N9074A Fixed WiMAXコンバイン測定アプリケーションは、高速製造テスト用の802.16d Fixed WiMAXのアップリンク/ダウンリンク信号のSCPIベースの測定を提供します。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    89600 VSAソフトウェアでは、デジタル変調信号のRF/ベクトル変調品質を測定できます。研究開発向けのベクトル信号解析ソフトウェアを使用して、75種類以上の規格/ベクトル変調方式のトラブルシューティングが行えます。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。