您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

設計驗證與預先認證 WiMAX 測試設備

立即符合標準
一旦您的設計完成,即需要確保設計符合 802.16-2004 與 802.16e-2005 標準。是德提供了根據我們的測試工具,所建立的預先認證及設計驗證測試系統。是德的測試解決方案,可讓您根據在 WiMAX 論壇的 RCT 文件及 IEEE 802.16 規格中,所要求的 RF PHY 需求,檢驗您的新產品是否符合。您可因此得知產品是否能夠在特定的地理區中運作。此外,您將可增強與其他 WiMAX 認證設備的互通性。

是德所提供的 WiMAX 設計驗證測試工具:
產品 說明  
  E6651A 行動 WiMAX 測試儀 行動 WiMAX 測試儀
Keysight E6651A 提供了 RF 信號產生,及高達 6GHz 的信號分析功能,並針對特性分析、校驗與驗證目的,包含了完整的高速精密準確度 RF 量測套件。
E6651A Mobile WiMAX
針對 Signal Studio 與 ESG 向量信號產生器的行動 WiMAX 測試  Signal Studio ESG 向量信號產生器適用的行動 WiMAX 軟體
建立符合元件與接收器測試需求的標準式 802.16 波形。可方便存取多樣化的 PHY 與 MAC 層條件,以透徹進行設計測試。將波形下載至是德 ESG 向量信號產生器中,以進行立即播放。  行動 WiMAX 測試用的 N7615A Signal Studio
N7615B Signal Studio
針對 Signal Studio 與 MXG 向量信號產生器的行動 WiMAX 測試  Signal Studio 是德 MXG 向量信號產生器適用的行動 WiMAX 軟體
建立符合元件與接收器測試需求的標準式 802.16 波形。可方便存取多樣化的 PHY 與 MAC 層條件,以透徹進行設計測試。將波形下載至是德 MXG 向量信號產生器中,以進行立即播放。  行動 WiMAX 測試用的 N7615B Signal Studio
N7615B Signal Studio
針對 Signal Studio 的固定 WiMAX 測試  Signal Studio 固定 WiMAX 軟體
針對單載波 802.16-2004,設定上行及下行鏈路通道參數。設定頻寬、延伸字首率 (G)、取樣係數 (n)、訊框長度、標頭、FCH 與資料叢發。將波形下載至向量信號產生器中,以進行立即播放。  固定 WiMAX 用的 N7613A Signal Studio
N7613A Signal Studio
  E4438C ESG 向量信號產生器 ESG 向量信號產生器
E4438C ESG 結合了傑出的 RF 效能及精密的基頻產生能力,以提供基頻的校驗測試信號、IF 及達 6 GHz 的 RF 頻率。請使用 ESG 搭配 Signal Studio,以產生 WiMAX RF 信號。 
E4438C ESG Signal Generator
  N5182A MXG 向量信號產生器 MXG 向量信號產生器
N5182A MXG 向量,可提供標準式的單一或多載波信號,以進行元件與接收器的設計驗證和評估。專為生產製造而最佳化的 MXG 搭配 Signal Studio 組合,非常適合建立用於生產測試的 WiMAX 或 WiBro 訊號。
N5182A MXG Design
  89600 系列向量信號分析軟體 固定 WiMAX 適用的 VSA 軟體
此一具備 WiMAX 功能的 PC 式信號分析軟體,提供了 802.16 標準的 OFDM 涵蓋範圍,並可針對您的信號分析,設定和調整解調器。使用此一軟體搭配頻譜分析儀,以進行進一步的評估及疑難排解。  選項 B7S (固定 WiMAX)
VSA Software
  89600 系列向量信號分析軟體 行動 WiMAX 適用的 VSA 軟體
此一 PC 式的信號分析軟體,可支援 802.16e 標準的調變分析。針對 PUSC 區域以及上行和下行鏈路區域、脈衝進行激發反應測試,並為這些複雜的 WiMAN行動信號進行多脈衝分析。使用此一軟體搭配頻譜分析儀,以進行進一步的評估及疑難排解。  選項 B7Y (行動 WiMAX)
VSA Software
  N9020A MXA 信號分析儀 (3.6、8.4、13.6 和 26.5 GHz) MXA 信號分析儀
無須犧牲速度或效能,本分析儀具備了 OFDMA 量測應用,可讓您量測頻寬高達 25 MHz 的行動與固定 WiMAX 信號。本分析儀在生產測試時,也很有幫助。  選項 N9075A 802.16 OFDMA 量測應用
MXA Signal Analyzer
  PSA 系列頻譜分析儀 PSA 系列頻譜分析儀
PSA 系列頻譜分析儀
可量測及監控複雜的 WiMAX 信號。主要功能包括,頻寬高達 80 MHz 的頻譜量測,以及可由使用者定義的界線。搭配 89601A-AN VSA 軟體使用,以進行通道內的信號分析。  89600 系列向量信號分析軟體
PSA Series Spectrum Analyzer
  WiMAX 設計驗證系統 WiMAX 驗證系統
我們的系統提供了先進的模擬與疑難排解功能,以確保符合規格。另外,還有可升級至標準平台測試系統的彈性方針,支援信號模組、彈性的診斷測試執行與測試資料庫
WiMAX Verification System
可進行設計驗證的通用型 WiMAX 測試設備
產品 說明  
  E8362B PNA 網路分析儀,10 MHz 到 20 GHz PNA 系列網路分析儀
E8362B PNA 能夠為要求嚴格的 WiMAX 元件測試需求,同時提供速度與精確度。主要功能包括快速的掃頻速度、寬廣的動態範圍、極低的軌跡雜訊,以及彈性的連結能力。
E8362B
  N5242A PNA-X 網路分析儀,10 MHz 到 26.5 GHz (選項 200) PNA-X 網路分析儀
領先業界的效能與高度整合的可設定特性,讓 PNA-X 成為完備網路分析的理想解決方案。PNA-X 具備最低的反覆運作,為主動裝置提供了高度整合的量測
N5242A PNA-X
  E5071C ENA RF 網路分析儀 (9 kHz 至 8.5 GHz) ENA 網路分析儀
5071C 具備了 1601 點全 2 埠校驗的 39ms 量測速度。搭配 > 123dB 的寬廣動態範圍,這表示您可獲得快速精確的元件分析。這讓 5071C 非常適合進行研發與製造。
E5071C ENA 175x108.jpg
  DSO80000B 系列超高效能 Infiniium 示波器 Infiniium 系列示波器
主要功能包括 1 ps rms 的抖動、40 GSa/s 取樣率與 2 Mpts 記憶長度。您可使用這些示波器搭配 InfiniiMax 探測系統,以進行差動輸入。Infiniium 系列示波器連結至 89600 VSA 軟體。  InfiniiMax 探測系統
DS090000B Oscilloscope
  E5052A 信號源分析儀 信號源分析儀
E5052A 提供了一套必要的量測功能,以評估各種 RF 及微波信號源,例如,晶體振盪器、VCO、RFIC 與 LO 電路。它可提供精確有效的量測,包括相位雜訊、頻率/功率/相位暫態、頻率、功率及DC 電流等。
E5052A Signal Source Analyzer
  N1911A 峰值功率錶 P 系列功率電錶
P 系列功率電錶針對研發與製造,提供了快速、準確和穩定一致的功率量測。其所提供的頻率量測範圍高達 40 GHz,能以 30 MHz 的 100 Msa/s 視訊頻寬持續取樣。  P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz
N1911A P-Series Power Meter

觀看YouTube影片 

  • No image available N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器 
    No image available

    N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器

    N5106A PXB 基頻產生器和通道模擬器提供客製化測試方案/設計驗證、寬廣的測試參數、即時通道模擬器的信號環境建模和 Signal Studio 軟體支援。

  • E6651A Mobile WiMAX Test Set E6651A 行動 WiMAX 測試儀 
    E6651A Mobile WiMAX Test Set

    E6651A 行動 WiMAX 測試儀

    此一測試解決方案,為用戶的基地台測試,同時提供了彈性的基地台模擬,以及 RF 參數化量測。此一測試儀可配置為從開發到生產階段皆能使用。

  • Run a pre-defined Agilent test plan customize an existing plan or create your own custom test plan N6422C WiMAX 無線測試管理員軟體 
    Run a pre-defined Agilent test plan customize an existing plan or create your own custom test plan

    N6422C WiMAX 無線測試管理員軟體

    WiMAX 無線測試管理員軟體的開發人員版本,可供 E6651A 行動 WiMAX 綜合測試儀使用,提供測試自動化與無線認證測試 (RCT) 前測試步驟範例

  • N9074A Combined Fixed WiMAX measurement tabular result display image N9074A 單一擷取結合固定 WiMAX™ 量測應用軟體 
    N9074A Combined Fixed WiMAX measurement tabular result display image

    N9074A 單一擷取結合固定 WiMAX™ 量測應用軟體

    Keysight N9074A 綜合式固定 WiMAX 量測應用軟體提供基於 SCPI 的量測功能,適合在高速製造測試中進行 802.16d 固定 WiMAX 上行鏈路與下行鏈路信號量測。

  • No image available PXI 信號產生器(信號源) 
    No image available

    PXI 信號產生器(信號源)

    Keysight PXI 信號產生器(信號源)將是德科技卓越的品質與效能導入 PXI 領域,以解決設計、DVT 與製造過程中的射頻設計與測試挑戰。

  • No image available RF 和微波測試配件 
    No image available

    RF 和微波測試配件

    開關,放大器,衰減器,波導附件,探棒,混頻器,濾波器,連接器...

  • No image available 89600 VSA 軟體 
    No image available

    89600 VSA 軟體

    概述:Keysight 89600 VSA 軟體可量測經過數位調變的射頻與向量調變信號。 在研發階段中使用向量信號分析軟體,針對 75 種不同標準與向量調變格式進行除錯。

  • No image available PXI 信號產生器 (信號源) 
    No image available

    PXI 信號產生器 (信號源)

    Keysight PXI 信號產生器(信號源)將是德卓越的品質與效能導入 PXI 領域,以解決設計、DVT 與製造過程中的射頻設計與測試挑戰。