这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

WiMAX测试设备设计验证与预先一致性测试

立即符合标准
一旦设计完成,您需要确保设计符合802.16-2004和802.16e-2005标准。是德提供关于测试工具的预先一致性和设计验证测试系统。是德的测试解决方案按照WiMAX论坛®RCT文件和IEEE 802.16标准需要的射频PHY要求对新产品进行检查。因此,您可以确定产品是否允许在特定的地理区域进行操作。另外,您还可以借助其他经验证的WiMAXTM设备改善互操作性。

“WiMAX”是WiMAX论坛的注册商标。“WiMAX Forum”是WiMAX论坛的注册商标。

是德用于设计验证的WiMAX测试工具:
产品 描述  
  E6651A移动WiMAX测试仪 移动WiMAX测试仪
此测试解决方案为用户站测试提供灵活的WiMAX基站仿真。E6651A能够提供一个可控环境,在其中验证网络登录、流量连接和射频参数性能。经过配置后,它还可以测试、强化测试和调试协议和数据处理能力,并可用于协议一致性测试。
E6651A Mobile WiMAX
针对Signal Studio和MXG及ESG矢量信号发生器的移动WiMAX测试  Signal Studio 针对Keysight MXG和ESG矢量信号发生器的移动WiMAX软件
创建基于802.16标准的波形,以满足元件和接收机的测试要求。方便地访问PHY和MAC层,通过改变条件,可以进行彻底的设计测试。将波形下载到Keysight MXG矢量发生器,以用于即时回放。  针对移动WiMAX测试的N7615B Signal Studio
N7615B Signal Studio
针对Signal Studio的固定WiMAX测试  Signal Studio 固定WiMAX软件
配置单一载波802.16-2004的上行链路和下行链路的通道参数。设置带宽、循环前缀率(G)、采样因数(n)、帧长度、前导码、FCH和数据猝发。将波形下载到矢量信号发生器,以用于即时回放。  针对固定WiMAX的N7613A Signal Studio
N7613A Signal Studio
  Baseband Studio for Fading Baseband Studio for Fading
Baseband Studio for fading软件与E4438C ESG配合使用,可为先进WiMAX接收机测试提供逼真的通道仿真,并提供预设的WiMAX衰减配置文件。  E4438C ESG矢量信号发生器
Baseband Studio for Fading
  E4438C ESG矢量信号发生器 ESG矢量信号发生器
E4438C ESG将出色的射频性能与完善的基带信号生成能力完美结合,在高达6 GHz的基带、中频和射频频率上提供已校准的测试信号。用户可使用带有Signal Studio的ESG生成WiMAX射频信号。
E4438C ESG Signal Generator
  N5182A MXG矢量信号发生器 MXG矢量信号发生器
N5182A MXG矢量信号发生器为元件和接收机设计验证与评测提供基于标准的信号或多载波信号。带有Signal Studio软件的MXG专为制造业优化,是用于为生产测试生成WiMAX或WiBro信号的理想工具。
N5182A MXG Design
  89600系列矢量信号分析软件 针对固定WiMAX的VSA软件
本信号分析软件以PC为基础,具有WiMAX功能,它可以提供802.16标准的OFDM覆盖,并能设置和调整调解器,以实现对信号的分析。 使用带有频谱分析仪的软件进行深入评估和故障诊断。  选件B7S(固定WiMAX)
VSA Software
  89600系列矢量信号分析软件 针对移动WiMAX的VSA软件
本信号分析软件以PC为基础,支持802.16e标准的调制分析。 针对PUSC区、上行链路和下行链路区、猝发进行仿真响应测试,并对这些复杂的移动WiMAX信号进行多次猝发。使用带有频谱分析仪的软件,进行深入评估和故障诊断。  选件B7Y(移动WiMAX)
VSA Software
  N9020A MXA信号分析仪(3.6、8.4、13.6和26.5 GHz) MXA信号分析仪
本分析仪带有OFDMA测量应用,允许用户测量25 MHz带宽的移动和固定WiMAX信号,且其速度和性能丝毫不受影响。 本分析仪在产品测试中也非常实用。  选件N9075A 802.16 OFDMA测量应用
MXA Signal Analyzer
  PSA系列频谱分析仪 PSA系列频谱分析仪
PSA系列频谱分析仪
PSA测量并监测复杂的WiMAX信号。主要特性包括80 MHz带宽的频谱测量和用户可定义的极限线。 与89601A VSA软件连用可对信道内信号进行分析。  89600系列矢量信号分析软件
PSA Series Spectrum Analyzer
WiMAX设计验证系统 WiMAX验证系统
我们的系统具有高级仿真和故障诊断能力,以确保符合标准。另外,系统中还存在升级为标准平台测试系统的灵活路径,并支持信令模块、灵活的诊断测试执行和测试库。
WiMAX Verification System
是德用于设计验证的通用WiMAX测试设备
产品 描述  
  与逻辑分析仪结合使用的数字矢量信号分析(DVSA)软件 与逻辑分析仪结合使用的数字矢量信号分析(DVSA)软件
是德逻辑分析仪和89601A矢量信号分析(VSA)软件完美组合,构成唯一可进行数字基带、中频和射频信号分析的数字VSA(DVSA)套件。这一组合使数字信号处理(DSP)设计人员能够高效地设计和调试接口(以前是模拟接口,现在是数字接口)。
Digital Vector Signal Analysis
  E8362B PNA网络分析仪、10 MHz至20 GHz PNA系列网络分析仪
E8362B PNA的速度和精度都非常高,可以满足WiMAX元件测试的苛刻要求。主要特性包括:极快的扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活的连通性。
E8362B
  N5242A PNA-X网络分析仪、10 MHz至26.5 GHz(选件200) PNA-X网络分析仪
PNA-X的性能、集成程度和配置特性都居于业界领先地位,它非常适用于全面的网络分析。PNA-X可通过最少的互动,对有源设备进行高度集成测量。
N5242A PNA-X
  E5071C ENA射频网络分析仪、9 kHz至8.5 GHz ENA网络分析仪
E5071C的测量速度非常快,它能在39 ms内对1601点进行全2端口校准。加上分析仪>123dB的宽动态范围,您可以快速、精确地对元件进行分析,所以E5071C非常适用于研发和制造。
E5071C ENA 175x108.jpg
  DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 nfiniium系列示波器
主要特性包括1 ps rms抖动、40 GSa/s采样速率和2 Mpts存储长度。使用带有InfiniiMax探测系统的示波器进行差分输入。Infiniium系列示波器链接至89600 VSA软件。  InfiniiMax探测系统
DS090000B Oscilloscope
  E5052A信号源分析仪 信号源分析仪
E5052A提供评估射频/微波信号源(比如晶体震荡器、压控振荡器、RFIC和LO电路)必需的测量能力。它可以进行精确、高效的测量,包括相位噪声、频率/功率/瞬时相位、频率、功率和直流电流的测量。
E5052A Signal Source Analyzer
  N1911A峰值功率计 P系列功率计
P系列功率计可以针对研发和制造进行快速、精确、可重复的功率测量。它们具有40 GHz的测量频率范围、100 MSa/s的连续采样率和30 MHz的视频带宽。  N1921A P系列宽带功率传感器、50 MHz至18 GHz
N1911A P-Series Power Meter
  66300系列移动通信直流电源 66300系列移动通信直流电源
功耗和电池工作是便携式WiMax技术设计的关键参数。这些快速响应直流电源可以仿真镍镉电池、镍氢电池、锂电池和锂聚合物电池,还可用于精确的uA、mA测量。
66300 series
  14565B器件表征软件 14565B器件表征软件
66300系列直流电源的图形界面。与66319B/D或66321B/D结合使用时,可记录电流消耗测量结果并进行CCDF统计分析。全新的功能使您能够自动完成与射频和被测件活动有关的电流消耗测量。
14565B Device

查看相关视频(优酷)