这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

混频器、频率转换器和调制器

是德提供各种软件工具,以对混频器、频率转换器和调制器进行设计、合成和仿真。 是德的先进设计系统(ADS)和 Genesys EDA 工具包括多个示例、模板和《设计指南》,帮助您快速开始混频器设计项目。
一旦完成混频器设计、构建出原型,您可以使用是德提供的多种测试测量设备,以测量和验证您的设计。

  • 先进设计系统(ADS) 

    先进设计系统(ADS)

    电子设计自动化软件提供全面的设计集成产品,例如蜂窝电话、手机、无线网络及雷达和卫星通信系统。

  • W2300 W2300EP 谐波平衡元件 
    W2300

    W2300EP 谐波平衡元件

    可对多音频源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。

  • W2305 W2305EP X 参数发生器 
    W2305

    W2305EP X 参数发生器

    支持 MMIC、RF-SIP 和射频模块设计部门针对非线性器件(例如功率放大器、前端模块和收发信机)构建精确、预原型的模型。

  • W2306EP Linear Simulator W2306EP 线性仿真器元件 
    W2306EP Linear Simulator

    W2306EP 线性仿真器元件

    W2306EP 线性仿真器是一款频域电路仿真器,用于分析在线性条件下工作的各种射频和微波电路。

  • W2300 W2300ET Harmonic Balance Element 
    W2300

    W2300ET Harmonic Balance Element

    Provides analysis of nonlinear circuits excited with multi-tone sources, and extensive, preconfigured simulation setups useful in amplifier, RF, microwave, oscillator and custom circuit designs.

  • W2305 W2305ET X-Parameter Generator 
    W2305

    W2305ET X-Parameter Generator

    Enables MMIC, RF-SIP and RF module design houses to build accurate, pre-prototype models of nonlinear devices (e.g. power amplifiers, front-end modules and transceivers).

  • no image available ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 20 GHz 
    no image available

    ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 20 GHz

    中档网络分析仪的业界标准,为无源和有源器件测试提供优异的性能

  • no image available 射频和微波测试附件 
    no image available

    射频和微波测试附件

    开关,放大器,衰减器,波导附件,探头,混频器,滤波器,连接器...

  • no image available 网络分析仪 
    no image available

    网络分析仪

    全球专业的测量仪器公司,是德提供多种型号适合您的网络分析仪。介绍了是德网络分析仪的工作原理,应用,使用方法及不同规格分析仪的价格,操作及其注意事项。

  • no image available PNA 网络分析仪,300 kHz 至 1.1 THz 
    no image available

    PNA 网络分析仪,300 kHz 至 1.1 THz

    PNA-L 是一款通用网络分析仪;PNA 是一款性能卓越的网络分析仪,适用于无源和有源器件测试;而 PNA-X 是是德科技最先进和灵活的网络分析仪,能够同时进行线性和非线性器件表征。