이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

프리미어 Si/III-V 디바이스 모델링 및 특성 분석 솔루션

키사이트는 첨단 CMOS 및 화합물 반도체 디바이스의 특성 분석과 모델링에 필요한 프리미어 솔루션을 제공합니다. 애질런트는 자동 측정에서부터 정확한 디바이스 모델 추출, 포괄적인 검증과 최종 프로세스 설계 키트(PDK) 검증에 이르기까지, 완전한 종합 모델링 솔루션을 제공합니다. 키사이트의 전문 엔지니어와 첨단 기술 랩(Lab)의 지원을 받는 종합 모델링 서비스가 제공됩니다. 주요 디바이스 모델링 및 특성 분석 EDA 소프트웨어 솔루션의 예는 다음과 같습니다.

  • IC-CAP: 사용자가 프로그래밍할 수 있는 다용도 반도체 디바이스 모델링 업계 표준
  • IC-CAP WaferPro: 빠르고 정확한 자동 측정 소프트웨어
  • MBP(Model Builder Program): 완전한 실리콘 턴키 디바이스 모델링 소프트웨어
  • MQA(Model Quality Assurance): 산업 표준 SPICE 모델 사인오프 및 수락 플랫폼

디바이스 모델링 및 특성 분석의 과제

  • 디바이스 크기가 갈수록 작아지면서 정확한 모델을 사용하여 디바이스 처리 성능의 통계적 편차를 통제해야 할 필요성이 더욱 커짐 
  • 회로 설계자는 DC 동작과 더불어 RF 및 노이즈 동작도 정확하게 예측할 수 있는 모델을 필요로 함 
  • 다양한 처리 기술은 고유한 프로세스에 빠르게 적응할 수 있는 다양한 모델을 필요로 함 
  • 모델링 측정을 위해서는 몇 시간 또는 며칠이 필요하므로 측정 제어 소프트웨어는 다양한 온도 범위에서 프로버, 계측기와도 원활하게 작동해야 함 

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-5 / 5

정렬방식:
Using WaferPro Express with B2200A Switch Matrix 
We demonstrate sequencing measurements on packaged devices using a B2200A switch matrix, E5270B source measurement unit and socket test fixture. In this paper, we successfully automated the measurement of 8 BJT devices in a single 24 pin package.

세미나 프리젠테이션 2016-12-21

PDF PDF 2.35 MB
MQA: Automating Library Validation 
MQA is the industry standard qualification platform that assists modeling experts and model users to perform comprehensive model qualification with an knowledge-based, rules-driven approach.

세미나 프리젠테이션 2013-10-22

PDF PDF 1.48 MB
Automating SPICE Library Validation 
Recorded webcast and slide set for a Model Quality Assurance (MQA) webcast held on October 22, 2013.

세미나 프리젠테이션 2013-10-22

 
Measurement Based FET Modeling using Artifical Neural Networks (ANN) 
This presentation was given by Jianjun Xu with introduction by David Root as part of the Innovations in EDA Webcast Series.

세미나 프리젠테이션 2012-02-07

PDF PDF 2.51 MB
Setting up IC-CAP WaferPro for On-Wafer Measurements 
IC-CAP WaferProIs is an extremely powerful test plan suite, for on-Wafer DC/CV and RF device modeling measurements.

세미나 프리젠테이션 2011-06-22

PDF PDF 3.07 MB