検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LTE機器の検証、統合、プロトコル、コンフォーマンス

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 51

並べ替え
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

ブローシャ 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

ブローシャ 2016-04-26

PDF PDF 11.37 MB
Keysight E7515A UXMワイヤレス・テスト・セット 
新しいチップセットやUEは、必要なテストに合格する必要があります。クリアーな通話は解析の積み重ねによって実現します。これを可能にするのがKeysight UXMワイヤレス・テスト・セットです。

ブローシャ 2016-03-07

PDF PDF 511 KB
Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-06

 
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット 
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB
Keysight Technologies LTE/LTE-Advancedソリューション 
Keysight Technologies は計測ソリューションの世界的なリーダとして、LTE の最先端を担い、初期のRF / デジタル・デザインからコンフォーマンス・テスト、ネットワーク運用/展開までのすべてのライフ・サイクルをサポートするソリューションを提供しています。

ブローシャ 2015-02-13

PDF PDF 3.29 MB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress 
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

プレス資料 2015-02-12

 
Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink  
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

プレス資料 2015-01-21

 
LTE-Advanced FDD/TDD信号の作成/解析 
LTE-Advanced信号の詳細な解析

ブローシャ 2015-01-14

PDF PDF 636 KB
Keysight Demonstrates LTE-A 450 Mbps End-to-End IP Data Throughput with UXM 
The E7515A UXM wireless test set provides verification of three component carrier (3CC) end-to-end IP data throughput.

プレス資料 2014-11-18

 
Keysight Technologies LTEセルラ・ネットワークと3G cdma2000/1xEV-DOセルラ・ネットワーク間のハンドオーバのテスト 
Keysight Technologies LTEセルラ・ネットワークと3G cdma2000/1xEV-DOセルラ・ネットワーク間のハンドオーバのテスト

アプリケーション・ノート 2014-10-14

Agilent’s UXM Wireless Test Set Enables New Insights into LTE-Advanced Category 6 Chipsets, Devices 
Introducing the E7515A UXM wireless test set, the most highly integrated signaling test set created for functional and RF design validation in the 4G era and beyond.

プレス資料 2014-02-13

 
UXM Wireless Test Set Demo Videos on YouTube 
Explore YouTube for videos of the UXM wireless test set

デモ 2014-02-13

 
LTEおよびその測定については、42人のLTE専門家によって書かれたLTEに関する書籍を参照してください 
キーサイトのLTE(Long Term Evolution)に関する新しい書籍では、新しい3GPP LTE携帯電話テクノロジーを詳細に説明し、デザイン、テスト、必要な機器に関するヒントを紹介しています。

プロモーション資料 2013-01-24

 
LTEおよびその測定については、42人のLTE専門家によって書かれたLTEに関する書籍を参照してください。 
KeysightのLTE(Long Term Evolution)に関する新しい書籍では、新しい3GPP LTE携帯電話テクノロジーを詳細に説明し、デザイン、テスト、必要な機器に関するヒントを紹介しています。

プロモーション資料 2013-01-24

 
Agilent Technologies Announces Voice-over-LTE Test System Developed with Brüel & Kjær 
Transporting voice over a packet-based LTE cellular infrastructure poses challenges that make voice-quality testing essential. The Agilent and Brüel & Kjær solution combines standards-based test methods with real-world base station emulation, RF test and functional test to ensure that VoLTE phones will meet user's expectations.

プレス資料 2012-05-10

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

プレス資料 2012-05-01

 
ETS-Lindgren Announces Support of Agilent PXT Wireless Test Set for LTE Over-the-Air Testing 
Agilent PXT performs OTA tests to industry standards and allows user equipment (UE) developers to characterize and optimize the behaviour of their designs. The EMQuest/PXT solution is offered with all ETS-Lindgren AMS for the testing of wireless devices

プレス資料 2012-02-03

 
Agilent Technologies Announces Bluetest Support of Agilent PXT for LTE Over-the-Air Testin 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today announced that Bluetest AB now supports Agilent's PXT wireless communications test set. The Bluetest RTS (Reverberation Test System) uses the Agilent PXT test set to evaluate LTE devices over the air.

プレス資料 2012-02-02

 
Agilent Technologies Announces Industry's First Eight-Channel RF Measurement Solution Addressing LTE 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today introduced industry-leading enhancements to its N7109A multi-channel signal analyzer for emerging multichannel LTE, LTE-Advanced and MIMO RF measurement requirements, including LTE antenna beamforming and LTE-Advanced carrier aggregation.

プレス資料 2012-02-02

 
PXT Wireless Communications Test Set (E6621A) - Application Note 
This application note provides you with the basic steps to making data throughput measurements with your E6621A PXT.

アプリケーション・ノート 2011-02-04

N9080A LTE FDD N9082A LTE TDD Xシリーズ アドバンスド 測定アプリケーション 

技術概要 2010-10-26

Agilent Technologies and Nomor Research GmbH Generate LTE Uplink Inter-cell Interference Signals 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and Nomor Research GmbH today announced the availability of a simple, cost-effective method for generating realistic LTE uplink inter-cell interference signals using Agilent's MXG signal generators.

プレス資料 2010-10-22

 
LTE eNB Closed-loop Conformance Testing 
This is a demonstration of how the Keysight N5106A PXB baseband generator and channel emulator, N7624B Signal Studio for LTE software, and N5182A MXG signal generator are configured for eNB closed-loop conformance test. (8.27min)

デモ 2010-09-24

 
YouTube video: LTE 5MHz Downlink signal demonstrated on a Keysight VSA 89600 
View an LTE downlink signal then watch it being demodulated and decoded for further analysis. (YouTube video, 5 min)

デモ 2010-09-24

 

1 2 3 次へ