这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

X 参数

 Keysight X 参数*代表着高频率设计非线性网络参数的一个新类别。 X 参数:

  • X 参数对于大信号和小信号、线性和非线性器件都适用。
  • 表征元器件在所有端口处于大输入功率情况下所生成的谐波的幅度和相对相位。
  • 正确表征阻抗失配和频率混迭特性,从而能够精确仿真级联的非线性 X 参数模块,例如无线设计中的放大器和混频器。
  • 非线性矢量网络分析仪(NVNA)和先进设计系统 2008 均包含这一功能。
  • X 参数模型支持可添加至 SystemVue 2010 环境中。SystemVue 可把 X 参数模型连接至射频系统级分析,以及全面的物理层基带/DSP 仿真
     

NVNA Nonlinear Measurements and ADS Simulation and Design


X 参数能够帮助您应对射频工程的关键挑战,即级联元器件在大信号工作条件下的非线性阻抗差异、谐波混频和非线性反射效应。 X 参数可以解决复杂的级联问题: 如果分别测量一组元器件的 X 参数,您可以计算 X 参数,然后得出由它们组成的任何级联结构的非线性传递函数。 通常在谐波平衡仿真器环境中执行基于 X 参数的计算。

查看测量解决方案实例X参数测量

* “X 参数”是是德科技公司的注册商标。X 参数格式和基础方程是公开的并存档。 如欲了解更多信息,点击这里

  • W1719 SystemVue RF System Design Kit W1719EP SystemVue 射频系统设计套件 
    W1719 SystemVue RF System Design Kit

    W1719EP SystemVue 射频系统设计套件

    通过采用创新型仿真器和应用模型,射频系统架构师能够完成更出色的设计,降低项目风险,节约时间及原型设计成本。

  • W1719 SystemVue RF System Design Kit W1719ET SystemVue RF System Design Kit 
    W1719 SystemVue RF System Design Kit

    W1719ET SystemVue RF System Design Kit

    An innovative simulator and use model for RF system architects that creates better designs, lowers project risk, and saves time and prototyping costs.

  • 先进设计系统(ADS) 

    先进设计系统(ADS)

    电子设计自动化软件提供全面的设计集成产品,例如蜂窝电话、手机、无线网络及雷达和卫星通信系统。

  • NVNA converts an Agilent PNA-X network analyzer into a high-performance nonlinear analyzer PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA),(选件 510, 514, 518 和 520) 
    NVNA converts an Agilent PNA-X network analyzer into a high-performance nonlinear analyzer

    PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA),(选件 510, 514, 518 和 520)

    您还在使用 S 参数来表征非线性特性?那么仅仅通过试验和排除错误来设计匹配电路就会耗费您太多的时间吧?是德的非线性矢量网络分析仪(NVNA)和先进设计系统(ADS)在技术上实现了巨大飞跃,提供了超越 S 参数的 X 参数*方法。

  • W2305 W2305EP X 参数发生器 
    W2305

    W2305EP X 参数发生器

    支持 MMIC、RF-SIP 和射频模块设计部门针对非线性器件(例如功率放大器、前端模块和收发信机)构建精确、预原型的模型。

  • W2305 W2305ET X-Parameter Generator 
    W2305

    W2305ET X-Parameter Generator

    Enables MMIC, RF-SIP and RF module design houses to build accurate, pre-prototype models of nonlinear devices (e.g. power amplifiers, front-end modules and transceivers).

  • no image available PNA 网络分析仪,300 kHz 至 1.1 THz 
    no image available

    PNA 网络分析仪,300 kHz 至 1.1 THz

    PNA-L 是一款通用网络分析仪;PNA 是一款性能卓越的网络分析仪,适用于无源和有源器件测试;而 PNA-X 是是德科技最先进和灵活的网络分析仪,能够同时进行线性和非线性器件表征。