这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数字视频

数字视频广播(DVB)系统使用多种方式分配数字视频信号,包括卫星、有线、地面和移动电视。全球各大地域性行业联盟例如 DVB 项目、WorldDMB、ATSC、SARFT(CMMB)和 ARIB(ISDB)纷纷针对这些应用开发了新的标准。

这一广泛的应用领域对设备厂商、芯片组制造商和器件厂商采用数字视频应用提出了挑战。为了应对向市场快速交付符合标准的器件的挑战,研发和制造工程师必须对接收机和发射机进行精确和全面的 DVB-T 测试和 DVB-T2 测试(包括 DVB-T2 多 PLP、SFN 和 MISO)。

是德专业测试工程师紧密跟踪 DVB-T 和 DVB-T2 标准的演进过程,致力开发 DVB-T 和 DVB-T2 测试设备和系统,为您提供可满足未来需求的先进测试设备。作为全球首屈一指的测试测量公司,是德针对 DVB-T 测试和 DVB-T2 测试(包括 DVB-T2 多 PLP、SFN 和 MISO)提供了广泛的数字视频软件,并针对有线、卫星、地面和移动传输机制应用中的元器件、发射机/激励器和接收机测试提供了先进的硬件解决方案。

查看相关视频(优酷)