这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

太阳能微型转换器测试

Solar Micro Inverter Testing

最大限度地提取能量

地面太阳能微型转换器设计人员和制造商们必须保证其产品能够提供最高的太阳能模块能量采集并转换效率。太阳能模块功率受光照和温度条件的影响较大。最大可用功率也称为最大功率点(MPP),会随工作条件的变化而变化。使用不同 MPP 进行测试对转换器的设计、开发以及检验都十分重要。为了获取全面的 MPP 和其他操作点以测试转换器,太阳能模块必须长时间置于可预测、可重复且广泛的光照以及温度环境中。在测试环境中使用太阳能模块几乎不可能完成上述任务。Keysight E4360 太阳能电池阵列仿真器可提供稳定、一致且可控的太阳能模块性能。

Keysight E4360 太阳能电池阵列仿真器可用于:

  • 开发并验证转换器峰值功率追踪电路及算法的性能
  • 测量并验证转换器的效率
  • 验证转换器从低到高电压极限的电网电平输出能力
  • 执行认证测试,确定转换器在实际环境中或在实际环境中应用一段时间后的性能
  • 执行缩短生命周期的测试
  • 执行认证测试
     
  • E4360A 主机 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机 
    E4360A 主机

    E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机

    Keysight 1200W、E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器是一个 2U 高的 2 插槽主机,能够插入多达 2 个 E4360 系列模块。模块需单独订购。该仿真器提供 LAB、USB 和 GPIB 标准接口。

  • no image available 数据采集 (DAQ) 
    no image available

    数据采集 (DAQ)

    作为全球首屈一指的数据采集器的厂商,是德向您提供不同种类,功能丰富的数据采集器。在是德官网,您可以了解到数据采集器的原理,价格,使用方法以及操作过程中的注意事项。

  • no image available 交流电源 
    no image available

    交流电源

    是德科技提供基础型和高性能两大系列交流电源,输出功率高达 4000 VA,可帮助您轻松应对交流测试挑战。

  • no image available 直流电子负载 
    no image available

    直流电子负载

    单输入电子负载,负载主机,燃料电池测试解决方案...