이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

태양광 마이크로 인버터 테스트

Solar Micro Inverter Testing

최대 에너지 추출

지상 태양광 마이크로 인버터 설계업체와 제조업체들은 자사의 제품이 연결되는 태양광 모듈에서 최대 에너지를 추출해 공급할 수 있도록 만들어야 합니다. 태양광 모듈에서 추출할 수 있는 에너지는 조명 및 온도에 크게 좌우됩니다. 최대 가용 에너지를 MPP(최대전력점)라고 하며, 이것은 작동 조건에 따라 변합니다. 인버터 설계, 개발, 품질검증에 있어서, 각종 MPP로 테스트해보는 것이 절대적으로 중요합니다. 인버터를 테스트할 때 사용할 태양광 모듈에서 최대 범위의 MPP와 기타 동작점을 얻으려면 장시간 동안 예측 가능하고 반복 가능한 광범위한 조명 및 온도 조건에 노출되어야 합니다. 태양광 모듈이 1개인 테스트 환경에서 테스트를 수행하는 것은 적절하지 못합니다. Keysight E4360 태양광 어레이 시뮬레이터는 제어 가능하고 일관되며 안정적인 광범위한 태양광 모듈 성능을 제공합니다.

Keysight E4360 태양광 어레이 시뮬레이터는 다음과 같은 목적에 사용 가능합니다.

  • 인버터 피크 전력 추적 회로 및 알고리즘의 개발과 그 성능 검증
  • 인버터 효율성 측정과 검증
  • 최저전압부터 최고전압까지 전력 그리드 레벨 출력을 만들어낼 수 있는 인버터 성능 검증
  • 품질검증 수행 – 여러 환경 조건 하에서 또는 여러 환경 조건에 노출된 후에 인버터의 성능을 확인
  • 가속 수명 주기 테스트의 수행
  • 인증 테스트의 수행

1-4 / 4

정렬방식:
Test at Breakneck Speeds with System Power Supplies Webcast 
Original broadcast March 30, 2017

웹캐스트 - recorded

 
Solar Energy – Distributed MPPT – Technology trends and testing methods - Web Seminar Recording 
In this seminar we consider the challenges that people working on micronverters and DC power optimizers are facing. After a quick overview of characteristics of solar cells and modules, we explain how to Generate I-V curves...

웹캐스트 - recorded

 
RF/uW Switching Solutions Webcast 
Original broadcast July 8, 2015

웹캐스트 - recorded

 
Non-destructive testing of powders, ceramic, oils, & other composite materials 
Original broadcast December 11, 2014

웹캐스트 - recorded