聯絡是德專家

太陽能微型轉換器測試

Solar Micro Inverter Testing

獲得最大的能量轉換率

地面太陽能微型變頻器設計工程師和製造商必須保證其產品能夠提供最大的太陽能模組能量擷取與轉換效率。 太陽能模組功率完全取決於光照和溫度條件。 最大可用功率也稱為最大功率點(MPP),它會隨運作條件的變化而變化。 使用不同 MPP 進行測試,對於變頻器的設計、開發以及檢驗都十分重要。 為了獲得全面的 MPP 和其他操作點,以便有效地測試變頻器,太陽能模組必須長時間置於可預測、可重複且廣泛的光照以及溫度環境中。 在測試環境中使用太陽能模組幾乎不可能完成上述任務。 Keysight E4360 太陽能陣列模擬器可提供穩定、一致且可控制的太陽能模組性能。

Keysight E4360 太陽能陣列模擬器可用於:

  • 開發並驗證變頻器峰值功率追蹤電路及演算法的性能
  • 量測並驗證變頻器的效率
  • 驗證變頻器從低到高電壓極限的電網位準輸出能力
  • 執行認證測試,確定變頻器處於實際環境中,或在實際應用一段時間後,其效能特性
  • 加速執行生命週期測試
  • 執行認證測試

1-5 / 5

排序:
Keysight Technologies: Powering the Solar Revolution - Brochure 
This brochures presents Keysight's solutions for testing solar cells, panels, modules and inverters.

型錄 2014-07-31

PDF PDF 584 KB
Micro Inverter Test Using Solar Array Simulator 
See a video on testing a microinverter using a Keysight Technologies E4360A solar array simulator.

基本展示 2010-06-15

 
Solar Panel Test Using DC Load 
See a video on using a Keysight electronic load to capture an IV curve from a 40 W solar module.

基本展示 2010-06-14

 
Testing Terrestrial Solar-Powered Inverters Using Solar Array Simulation Techniques 
This application note describes how to test terrestrial solar-powered inverters using solar array simulation techniques.

應用手冊 2009-06-01

Generating I-V Curves with the Keysight E4360A Solar Array Simulator Using the Parameters Voc, Isc, N 

應用手冊 2009-03-12