이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

태양광 마이크로 인버터 테스트

Solar Micro Inverter Testing

최대 에너지 추출

지상 태양광 마이크로 인버터 설계업체와 제조업체들은 자사의 제품이 연결되는 태양광 모듈에서 최대 에너지를 추출해 공급할 수 있도록 만들어야 합니다. 태양광 모듈에서 추출할 수 있는 에너지는 조명 및 온도에 크게 좌우됩니다. 최대 가용 에너지를 MPP(최대전력점)라고 하며, 이것은 작동 조건에 따라 변합니다. 인버터 설계, 개발, 품질검증에 있어서, 각종 MPP로 테스트해보는 것이 절대적으로 중요합니다. 인버터를 테스트할 때 사용할 태양광 모듈에서 최대 범위의 MPP와 기타 동작점을 얻으려면 장시간 동안 예측 가능하고 반복 가능한 광범위한 조명 및 온도 조건에 노출되어야 합니다. 태양광 모듈이 1개인 테스트 환경에서 테스트를 수행하는 것은 적절하지 못합니다. Keysight E4360 태양광 어레이 시뮬레이터는 제어 가능하고 일관되며 안정적인 광범위한 태양광 모듈 성능을 제공합니다.

Keysight E4360 태양광 어레이 시뮬레이터는 다음과 같은 목적에 사용 가능합니다.

  • 인버터 피크 전력 추적 회로 및 알고리즘의 개발과 그 성능 검증
  • 인버터 효율성 측정과 검증
  • 최저전압부터 최고전압까지 전력 그리드 레벨 출력을 만들어낼 수 있는 인버터 성능 검증
  • 품질검증 수행 – 여러 환경 조건 하에서 또는 여러 환경 조건에 노출된 후에 인버터의 성능을 확인
  • 가속 수명 주기 테스트의 수행
  • 인증 테스트의 수행

상세 분류

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-5 / 5

정렬방식:
Keysight Technologies: Powering the Solar Revolution - Brochure 
This brochures presents Keysight's solutions for testing solar cells, panels, modules and inverters.

브로셔 2014-07-31

PDF PDF 584 KB
Micro Inverter Test Using Solar Array Simulator 
See a video on testing a microinverter using a Keysight Technologies E4360A solar array simulator.

기본 데모 2010-06-15

 
Solar Panel Test Using DC Load 
See a video on using a Keysight electronic load to capture an IV curve from a 40 W solar module.

기본 데모 2010-06-14

 
Testing Terrestrial Solar-Powered Inverters Using Solar Array Simulation Techniques 
This application note describes how to test terrestrial solar-powered inverters using solar array simulation techniques.

어플리케이션 노트 2009-06-01

Generating I-V Curves with the Keysight E4360A Solar Array Simulator Using the Parameters Voc, Isc, N 

어플리케이션 노트 2009-03-12