这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号侦测和地理定位

无线和卫星通信技术的数量和种类正在急剧增加,这对全球的情报、国土安全、商业机构和管理机构提出了越来越多的挑战。使用高性能接收机或新的射频传感器技术能够侦测这些射频发射机。

是德为下一代监视和商用侦测解决方案提供了宝贵的技术设备。信号监视和技术安全任务管理人员需要一些能够侦测和定位非合作现代信号的工具。这些信号可能是间歇性的、持续时间短、频谱覆盖范围宽,并且具有较低的功率或能量。是德系统可提供宽带体系结构、24/7 信号侦测,并通过自动能量侦测来报警,从而提高所有信号侦测所需要的速度和精度。

  • no image available N6841A 射频传感器 
    no image available

    N6841A 射频传感器

    Keysight N6841A 射频传感器是一款极其经济高效的器件,安装在不受天气影响的机箱中。它可以实施远程部署,提供近距离的信号监测和探测。

  • N6854A RF Geolocation Server Software N6854A 射频地理位置服务器(Geolocation Server)软件 
    N6854A RF Geolocation Server Software

    N6854A 射频地理位置服务器(Geolocation Server)软件

    Keysight N6854A 地理位置服务器软件提供综合的实时射频发射机地理位置和映射功能,扩展了 N6841A 射频传感器的广域网能力。

  • Agilent N6820E Product Photo E3238S/N6820E 信号巡测系统 
    Agilent N6820E Product Photo

    E3238S/N6820E 信号巡测系统

    与扫描分析仪不同,该系统提供快速、广泛的频谱搜索和高分辨率。 E3238S/N6820E 包含全部的核心信号处理工具,可对感兴趣的信号进行数据检测和捕获。

  • Agilent E3238S product photograph E3238S/35688E 信号开发系统 
    Agilent E3238S product photograph

    E3238S/35688E 信号开发系统

    Keysight E3238S 使用宽带步进 FFT 技术,在保持高分辨率和宽动态范围的同时实现极快的扫描。

  • no image available 卫星信号监测,参考解决方案 
    no image available

    卫星信号监测,参考解决方案

    是德科技卫星信号监测参考解决方案能够快速、高效地监测大段频谱,结合精确的数字调制分析,可以在高达 27 GHz 的频率范围内验证卫星信号的完整性。

  • no image available FieldFox 手持式射频和微波分析仪 
    no image available

    FieldFox 手持式射频和微波分析仪

    FieldFox 手持式射频和微波分析仪具备轻巧便携、耐用灵活的优点。可用作手持式矢量网络分析仪、手持式电缆和天线分析仪、手持式频谱分析仪或一体化组合分析仪。

  • no image available 射频和微波测试附件 
    no image available

    射频和微波测试附件

    开关,放大器,衰减器,波导附件,探头,混频器,滤波器,连接器...