検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

信号のモニタリングおよび地球上位置測定

無線/衛星通信技術の数や種類が爆発的に増加しているため、国際情報機関、自国保安機関、商業団体、規制団体が抱える問題が増え続けています。高性能レシーバや新しいRFセンサ技術を使用すれば、これらのRFエミッタのモニタリングが可能です。

Keysightは、次世代のサーベイランス/民生用モニタリング・ソリューションに対応する機器を提供しています。信号監視マネージャや専門のセキュリティ担当マネージャは、間欠的で持続時間が短く、スペクトラム拡散され、低パワー/エネルギーの無相関の最新信号を検出して位置を特定することができるツールが必要です。Keysightのシステムは、広帯域アーキテクチャ、24/7信号モニタリング機能、自動エネルギー検出によるアラーム機能を備え、速度と確度の向上を実現し、あらゆる信号モニタリング・ニーズに対応します。

  • No image available N6841A RFセンサ 
    No image available

    N6841A RFセンサ

    Keysight N6841A RFセンサは、耐候性の筐体に格納された非常にコスト・パフォーマンスの高いデバイスで、近接信号のモニタと検出のために遠隔操作ができます。

  • Agilent N6820E Product Photo E3238S/N6820E 信号調査システム 
    Agilent N6820E Product Photo

    E3238S/N6820E 信号調査システム

    掃引アナライザと違って、さまざまなスペクトラム・サーチを高速に高分解能で行えます。E3238S/N6820Eには、目的の信号でデータを検出/捕捉するためのコア信号処理ツールすべてが含まれています。

  • Agilent E3238S Product Photograph E3238S/35688E 信号開発システム 
    Agilent E3238S Product Photograph

    E3238S/35688E 信号開発システム

    Keysightの自動化された傍受/収集ソリューションにより、信号捕捉やミッションが成功する確率を高めることができます。

  • No image available 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション 
    No image available

    衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション

    キーサイトの衛星信号モニタリングのリファレンスソリューションは、大量のスペクトラムをモニタするための高速で効率的なソリューションで、高精度デジタル変調解析機能と組み合わせれば、27 GHzまでの衛星信号の品質を検証できます。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • No image available FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ 
    No image available

    FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ

    FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザは、ポータブル、堅牢、柔軟で、軽量です。ハンドヘルド・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ハンドヘルドケーブル/アンテナテスタ、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ、オールインワン・コンビネーション・アナライザとして使用できます。