이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

연료 전지 전기 테스트

DC 전자 부하와 전원 공급기를 이용하여 연료 전지 또는 연료 전지 스택의 전기 테스트를 수행하십시오.

Fuel Cell Electrical Test Image

연료 전지는 전해질이 있을 때 연료(예: 수소)와 산화제(예: 산소) 사이의 반응을 통해 전기를 만들어내는 전기화학 디바이스입니다. 전기를 만들어내는 것 외에도 그 반응에 의해 부산물이 만들어지는데, 주로 물과 열만이 생성됩니다. 따라서, 연료 전지의 사용은 친환경적인 전기 생산 방법입니다.

전형적인 연료 전지 전기 테스트 요건은 다음과 같습니다.

  • DC 전류를 끌어와 연료 전지 또는 연료 전지 스택을 로드
  • DC 전압, DC 전류, 온도를 측정하는 방식으로 스택에 포함된 각 전지의 성능을 모니터링함으로써 연료 전지 어셈블리 프로세스의 편차를 확인
  • AC 임피던스를 측정하여 운동 저항과 옴 저항을 확인함으로써 내부 셀 손실을 파악하여 효율성 문제를 진단
  • 전기화학 임피던스 분광학(EIS) – 일정 범위의 주파수에 걸쳐 임피던스를 측정하여 연료 전지 구성요소의 문제점을 파악

1-4 / 4

정렬방식:
Right Load Switching and Simulation Design Choices for High Current and Mechatronic Functional Tests 
Key considerations for designing a cost-effective high-power switching and load management automotive functional test solution.

어플리케이션 노트 2016-02-22

PDF PDF 967 KB
TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution – Configuration Guide 
This configuration guide contains information to help you configure your body and safety test reference solution with the TS-8989 functional tester, and tailor the system to meet your requirements.

구성 가이드 2016-01-20

PDF PDF 2.55 MB
Making Fuel Cell ac Impedance Measurements Utilizing Keysight N3300A Series Electronic Loads (PN... 
This 12-page product note discusses making ac impedance measurements on fuel cells that can help identify problems with the fuel cell components and help identify deviations in the fuel cell assembly process.

어플리케이션 노트 2002-02-15

PDF PDF 320 KB
Zero Volt Electronic Load 
Increasing demand for lower voltage power supplies is pressuring test system designers to identify electronic load test equipment designed to adequately perform at these lower voltages. In this Product Note read about how to configure Keysight DC Electronic Loads, with option J04, to perform...

어플리케이션 노트 2001-06-07

PDF PDF 141 KB