検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

燃料電池の電気テスト

Keysight DC電子負荷/電源を使用した燃料電池スタックのテスト

Fuel Cell Electrical Test Image

燃料電池は、電解質中で燃料(水素など)と酸化剤(酸素など)を反応させて電気を作り出すために使用される電気化学装置です。反応により、電気だけでなく副産物も生じますが、通常は水と熱だけです。このため、燃料電池は環境に優しい発電方法です。

代表的な燃料電池の電気テスト要件:

  • DC電流の引き込み:燃料電池または燃料電池スタックに負荷をかける
  • DC電圧、DC電流、温度の測定:スタックの個々のセルの性能をモニタし、燃料電池のアセンブリ・プロセスの偏差を確認する
  • ACインピーダンスの測定:動的/オーミック抵抗を確認し、内部セル損失を明らかにすることにより効率性の問題を明確にする
  • 電気化学インピーダンス分光 (EIS):さまざまな周波数でインピーダンスを測定し、燃料電池コンポーネントの問題を特定する

1-4 / 4

並べ替え
Right Load Switching and Simulation Design Choices for High Current and Mechatronic Functional Tests 
Key considerations for designing a cost-effective high-power switching and load management automotive functional test solution.

アプリケーション・ノート 2016-02-22

PDF PDF 967 KB
TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution – Configuration Guide 
This configuration guide contains information to help you configure your body and safety test reference solution with the TS-8989 functional tester, and tailor the system to meet your requirements.

構成ガイド 2016-01-20

PDF PDF 2.55 MB
Making Fuel Cell ac Impedance Measurements Utilizing Keysight N3300A Series Electronic Loads (PN... 
This 12-page product note discusses making ac impedance measurements on fuel cells that can help identify problems with the fuel cell components and help identify deviations in the fuel cell assembly process.

アプリケーション・ノート 2002-02-15

PDF PDF 320 KB
Zero Volt Electronic Load 
Increasing demand for lower voltage power supplies is pressuring test system designers to identify electronic load test equipment designed to adequately perform at these lower voltages. In this Product Note read about how to configure Keysight DC Electronic Loads, with option J04, to perform...

アプリケーション・ノート 2001-06-07

PDF PDF 141 KB