Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Разработка и тестирование устройств стандарта LTE-Advanced

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Стандарт 4G LTE-Advanced является дальнейшим развитием стандарта LTE, который был разработан консорциумом 3GPP для достижения полного соответствия всем требованиям стандарта IMT-Advanced, выдвигаемым Международным союзом электросвязи (ITU) к системам беспроводной связи четвертого поколения. Под стандартом 3GPP LTE Advanced понимается релиз 10 и более поздние релизы LTE, включая релиз 12. Стандарт LTE-Advanced призван обеспечить более высокую скорость передачи данных благодаря пропускной способности нисходящего канала до 1 Гбит/с и восходящего канала до 500 Мбит/с, более высокую спектральную эффективность, повышение количества одновременно обслуживаемых абонентов и улучшенные характеристики на границах сот, например, для нисходящего канала 2x2 MIMO, по крайней мере, 2,40 бит/с на 1 Гц для каждой соты.

Основными нововведениями в релизе 10 для LTE-Advanced является агрегация несущих, расширенное использование технологий многоантенной передачи данных MIMO, улучшенная пропускная способность восходящего канала, а также поддержка функций ретрансляции сигнала.

Компания Keysight не только направляет усилия на решение сложных задач тестирования, но и обозначает основные направления развития технологий, конкретизирует этапы внедрения стандартов и предоставляет возможности, для реализации которых требуется более подробная информация о технологиях LTE. Мы помогаем получить более детальное представление об устройствах LTE за счет более глубокого понимания комплекса технологий LTE, совершенствования стандартов LTE и методов тестирования на соответствие им, а также всестороннего анализа основных причин проблем, возникающих при разработке. Компания Keysight продолжает играть ведущую роль в разработке, пересмотре и внедрении стандартов 3GPP и новых технологий 4G LTE, а также остается признанным лидером в области измерительного оборудования для систем беспроводной связи.

Более подробная информация о ресурсах компании Keysight по технологиям LTE, включая книгу «LTE и эволюция до стандартов беспроводной связи 4G. Проблемы проектирования и измерений» («LTE and the Evolution to 4G Wireless»).

Посмотреть видеоматериалы на YouTube