이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

LTE-Advanced 테스트 & 설계

4G LTE-A는 IMT-Advanced라고 하는 4세대 무선 통신 표준에 대한 국제전기통신연합(ITU)의 요구사항을 충족하거나 능가하도록 3GPP에서 개발 중인 LTE의 향상된 버전을 말합니다. 3GPP 표준의 LTE-A는 릴리즈 10과 릴리즈 12를 포함한 모든 후속 릴리즈에서 정의됩니다. LTE-A 프로는 릴리즈 13(2016년 3월 Freeze) 이후로 정의되는 기능을 위한 특색 있는 새로운 표시입니다.

LTE-A용 릴리즈 10의 주요 새 기능에는 캐리어 어그리게이션(CA), 다중 안테나 기법의 향상된 사용, 향상된 업링크 및 릴레이 노드(RN)를 위한 지원 등이 있었습니다. 릴리즈 11은 릴리즈 10의 작업을 계승했고 새로운 주파수 대역과 새 대역 조합 및 CoMP(Coordinated Multi-point) 작업을 추가했습니다. 릴리즈 12는 릴리즈 13에 예정된 MC-PTT(Mission-Critical Press-to-Talk) 및 기타 기능에 대한 추가 작업과 함께 비상 및 보안 서비스를 위한 LTE 기술을 추가했습니다. 또한 소형 셀과 네트워크 고밀화, D2D, LTE TDD-FDD 공동 작업(캐리어 어그리게이션 포함), 3GPP 노드용 SECAM(Security Assurance Methodology)과 WiFi 통합이 포함된 기타 중요한 기능이 완료되었습니다.

키사이트는 진화하는 LTE-A 기술의 과제에 대한 광범위한 설계 및 테스트 솔루션을 제공합니다. 키사이트 고성능 제품은 획기적 설계를 수행하거나 빠듯한 일정에 맞추기 위한 통찰력을 제공하여 초기 설계 및 개발에서부터 적합성 테스트까지, 대량 생산에서부터 설치, 라이브 네트워크의 유지보수 및 최적화에 이르기까지 광범위한 라이프사이클을 포괄합니다. 키사이트는 LTE 라이프사이클의 모든 단계를 위해 벤치탑, 모듈러 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 유일한 기업입니다.

키사이트 LTE 리소스에 대해 자세히 알아보기

LTE Resources from Keysight

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 – 업계 전문가와 함께 하는 학습

유튜브 동영상 보기