전문가 상담

LTE-Advanced 테스트 & 설계

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

4G LTE-Advanced는 IMT-Advanced로 알려져 있는 4세대 무선 통신 표준에 대한 국제전기통신연합(ITU)의 요구사항을 충족하거나 능가하도록 3GPP에서 개발 중인 LTE의 향상된 버전을 말합니다. 3GPP 표준의 LTE-Advanced는 Release 10은 물론, Release 12를 비롯한 이후 릴리즈에 정의됩니다. LTE-Advanced는 용량 확대, 피크 데이터 속도 향상(다운링크는 3Gbps, 업링크는 1.5Gbps), 스펙트럼 효율성 향상, 동시 접속자수 증가, 셀 가장자리에서의 성능 개선(DL 2x2 MIMO의 경우 2.40bps/Hz/cell 이상)에 중점을 두고 있습니다.

LTE-Advanced Release 10의 새로운 주요 기능에는 반송파 집적(CA), 멀티 안테나 기법 사용 개선, 업링크 향상, 릴레이 노드(RN) 지원이 포함됩니다.

키사이트는 기본적 지원과 테스트 문제에 대응하고 있을 뿐만 아니라 기술을 요약하고 배치 및 표준 마일스톤을 설명하며 더욱 심층적인 LTE 기술 정보가 필요한 고객을 위해 리소스를 제공합니다. 키사이트는 복잡한 LTE 기술, 진화하는 LTE 표준 및 이를 테스트하는 방법, 설계 문제의 근본 원인에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 LTE 설계에 대한 수준 높은 통찰력을 제공합니다. 키사이트는 3GPP 및 새로운 4G LTE 기술의 개발, 개정 및 구현에서 중추적인 역할을 담당하고 있으며, 무선 액세스의 미래를 만들어나가는 과정에서 주도적 공헌 기업으로 계속 자리매김해 나갈 것입니다.

추가적으로 LTE 및 4G 무선의 진화 책자를 포함한 키사이트 LTE 리소스에 대해 자세히 알아보기

유튜브 동영상 보기 

1 / 1

정렬방식:
Signal Analyzer Fundamentals and New Applications Webcast 
Original broadcast March 13, 2013

웹캐스트 - recorded