Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste e design de LTE-Advanced

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

LTE-Advanced 4G refere-se à versão evoluída da LTE que está sendo desenvolvida pela 3GPP para satisfazer ou ultrapassar os requisitos da União Internacional de Telecomunicações (ITU) para a quarta geração de um padrão de radiocomunicação conhecido como IMT-Advanced. A LTE-Advanced, do padrão 3GPP, foi definida da versão 10 até a 12. A LTE-Advanced é focada na maior capacidade com taxa de dados máxima de 3 Gbps para downlink e 1,5 Gbps para uplink, maior eficiência espectral, maior número de usuários ativos simultaneamente e melhor desempenho nos limites das células, por exemplo, no mínimo 2,40 bps/Hz/célula para MIMO DL 2x2.

As principais novas funcionalidades da versão 10 para a LTE-Advanced são agregação de portadora, melhor uso das técnicas de múltiplas antenas, uplinkaprimorado e suporte para nós do tipo relay.

A Keysight não foca somente nos desafios de teste básicos e avançados, mas também fala sobre a tecnologia, descreve usos e padrões, e oferece recursos para quem requer informações mais aprofundadas sobre a tecnologia LTE. Oferecemos maior compreensão sobre a complexa tecnologia LTE, padrões LTE em evolução e como testá-los, além de detalhes sobre as principais causas de problemas no design. A Keysight continua a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento, na revisão e na implementação do padrão 3GPP e da nova tecnologia LTE 4G, e a ser reconhecida como líder por sua contribuição para o futuro da comunicação wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

1-25 de 63

Sort:
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

Nota de aplicação 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

Guia de configuração 2016-08-31

PDF PDF 2.54 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Solution Brochure 
This brochure describes the hardware, software and services components of the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution

Brochura 2016-08-01

PDF PDF 3.70 MB
Anite Development Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Development Toolset

Brochura 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Anite SAS Interoperability Test Solution - Brochure 
Product brochure for Anite SAS Interoperability Test Solution

Brochura 2016-07-20

PDF PDF 1.29 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Conformance Toolset

Brochura 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB
Anite Virtual Drive Testing Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Virtual Drive Testing Toolset

Brochura 2016-07-14

PDF PDF 2.68 MB
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

Brochura 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Data Sheet 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

Folha de Dados 2016-05-20

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

Guia de configuração 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

Brochura 2016-04-26

PDF PDF 11.37 MB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly integrated signaling test set created for functional & RF design validation in the 4G era & beyond. It delivers LTE-A cat 6 now & will handle increasingly complex cases later.

Brochura 2016-04-22

PDF PDF 1.53 MB
Bluetooth Audio Measurement with the U8903B Performance Audio Analyzer - Application Note 
This article focuses on the Bluetooth audio measurement applications of the U8903B performance audio analyzer. Bluetooth audio is also part of the whole audio measurement and analysis ecosystem.

Nota de aplicação 2016-01-28

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Flyer 
This document provides the features, benefits and performance characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

Brochura 2015-10-22

PDF PDF 500 KB
Increase Power Amplifier Test Throughput with the Keysight PXIe Vector Signal Analyzer and Generator  
This application note overview provides an overview of the challenges and recommended solutions to increase the speed of power amplifier test.

Nota de aplicação 2015-09-27

Testing Voice Over LTE (VoLTE) Phones - Application Note 
This application note explains a solution for testing voice over LTE (VoLTE) phones that is well-suited for LTE mobile phone developers, test engineers, and test lab personnel.

Nota de aplicação 2015-09-14

PDF PDF 4.46 MB
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

Brochura 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Materiais promocionais 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

Folha de Dados 2015-07-10

M9381A PXIe Vector Signal Generator - Data Sheet 
The Keysight M9381A is the modular signal generator that provides Keysight quality and performance in the PXI form factor. It accelerates throughput by delivering new levels of speed in signal generation—the fastest RF tuning, Keysight proprietary innovative baseband tuning, versatile list mode, and more. Add the M9381A to your system—and break the speed barrier.

Folha de Dados 2015-07-10

M9451A PXIe Measurement Accelerator - Data Sheet 
This document provides technical specifications and other information about the M9451A PXIe Measurement Accelerator

Folha de Dados 2015-06-02

PDF PDF 581 KB
Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

Materiais para imprensa 2015-05-21

 
Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

Materiais para imprensa 2015-05-06

 
E6640A EXM Wireless Test Set - Configuration Guide  
This configuration guide explains how to order or upgrade the E6640A EXM wireless test set, enabling you to scale the test solution to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Guia de configuração 2015-04-17

M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

Guia de configuração 2015-03-31

PDF PDF 5.25 MB

1 2 3 Avançar