您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

射頻與微波設計

是德設計軟體提供已驗證的射頻和微波解決方案,這些解決方案具有極其準確的模型和功能強大的模擬技術,以便進行電路、電磁場 (EM) 和系統級設計的模擬。 使用是德產品,您可準確查明問題所在,將設計最佳化,並按時完成設計。

射頻和微波設計挑戰

不斷增加的基板層數目、更小巧的外型、複雜的封裝技術,以及更優異的設計接近性等因素,使得射頻和微波設計更具挑戰性。
無縫積體電路和電磁模擬工具涵蓋從電路圖輸入,一直到生產、驗證的整個過程。
模擬技術效能的不斷創新,不但可提高準確度,同時還可大幅加快模擬。

觀看YouTube影片 

  • No image available 先進設計系統(ADS) 
    No image available

    先進設計系統(ADS)

    這套領先業界的射頻、微波和高速數位電子設計自動化軟體可用於無線通訊、無線網路、航太與國防,以及信號完整性應用。

  • No image available EMPro 3D 電磁模擬軟體 
    No image available

    EMPro 3D 電磁模擬軟體

    EMPro is the first 3D Electromagnetic EM simulation software platform that completely integrates 3D EM simulation and the ADS circuit simulation software.

  • Genesys RF 與微波設計軟體 Genesys RF 與微波設計軟體 
    Genesys RF 與微波設計軟體

    Genesys RF 與微波設計軟體

    是德 Genesys 軟體讓RF 電路板設計工程師能夠利用平價而實用的RF 電路設計工具,來設計收發器所需的 RF 元件,包含多元件天線陣列。

  • GoldenGate RFIC 模擬軟體 GoldenGate RFIC 模擬軟體 
    GoldenGate RFIC 模擬軟體

    GoldenGate RFIC 模擬軟體

    先進的模擬與分析解決方案,可用於整合式混合信號 RFIC 設計。GoldenGate 軟體可完全整合入Cadence 類比設計環境(ADE)。

  • IC-CAP Device Modeling Software 

    IC-CAP Device Modeling Software

    Industry standard for DC and RF semiconductor device modeling. IC-CAP extracts accurate compact models used in high speed/digital, analog and power RF circuit design applications.

  • No image available Momentum 3D 平面電磁模擬 
    No image available

    Momentum 3D 平面電磁模擬

    Momentum is a 3D planar electromagnetic (EM) simulator used for passive circuit analysis. It accepts arbitrary design geometries (including multi-layer structures) and accurately simulates complex EM effects including coupling and parasitics.

  • No image available SystemVue ESL 軟體 
    No image available

    SystemVue ESL 軟體

    EDA environment for electronic system-level (ESL) design that enables system architects and algorithm developers to innovate the physical layer (PHY) of next-generation wireless and aerospace/defense communications systems

  • W2349 Electrothermal Analysis Element W2349EP ADS Electro-Thermal Simulator Element 
    W2349 Electrothermal Analysis Element

    W2349EP ADS Electro-Thermal Simulator Element

    Integration of a full Electro-Thermal solution into the Advanced Design System (ADS) flow

  • No image available ENA 系列網路分析儀,5 Hz 至 20 GHz 
    No image available

    ENA 系列網路分析儀,5 Hz 至 20 GHz

    Keysight ENA 系列 RF 網路分析儀以先進的功能,提供 9 kHz 到高達 20 GHz 的快速精確量測,包括多埠與平衡式量測。

  • No image available 阻抗分析儀 
    No image available

    阻抗分析儀

    是德科技的阻抗分析儀具有非常精確、徹底的元件評量能力,可以進行各種阻抗量測(電感、電容和電阻)…

  • No image available PNA 網路分析儀,300 kHz 至 1.1 THz 
    No image available

    PNA 網路分析儀,300 kHz 至 1.1 THz

    PNA-L 是通用型網路分析儀;PNA 是效能最佳的機型,適用於被動與主動元件測試;而 PNA-X 則是是德科技最高階、最靈活的機型,單機就能描繪線性與非線性元件的特性。

  • No image available RF 和微波測試配件 
    No image available

    RF 和微波測試配件

    開關,放大器,衰減器,波導附件,探棒,混頻器,濾波器,連接器...