您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Ethernet 標準

Ethernet 標準(IEEE 802.3)已無所不在,共可分為10BaseT (10 Mb/s)、100BaseTX ( 100 Mb/s)、1000BaseT(250 Mb/s,4 條通道)雙絞線架構,一直到 10Gb/s 的光纖乙太網路。

如欲採用 10/100/1000M Ethernet 技術來設計產品,則須仔細分析每一項標準的特性,以達成相符性要求。如為 10 Gigabit Ethernet 標準,則設計人員須分析附屬單元介面(XAUI)的:XAUI由四個信號流組成,每個信號流速度為3.125Gb/s,組成10Gb/s的電子訊號,最後再成為10Gb/s的光學訊號。

IEEE 已制訂相關規格與相符性測試項目。本頁面提供之資源可協助您認識 Ethernet 設計、了解最新的量測技巧,並說明設計與除錯方式。

觀看YouTube影片