您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB and Type-C™ 纜線和連接器

通用串列匯流排(USB)是一種由 USB 開發者論壇(USB-IF)發展出來的產業標準,此標準定義了電腦和週邊裝置之間的標準介面。

現今的 USB 使用好幾種格式進行運作:
 

  • USB 2.0(亦稱為高速 USB)可達到 480 Mb/s 的資料速率,同時還能與 USB 1.1 裝置相容
  • USB 3.1 Gen 1(亦稱為 SuperSpeed USB)可達到 5 Gb/s 的資料速率,並採用雙匯流排架構。其中一個匯流排為 USB 2.0 匯流排,另一個則為 SuperSpeed 匯流排
     
  • USB 3.1 Gen 2(亦稱為 SuperSpeedPlus USB)可達到 10 Gb/s 的資料速率
     
  • USB-C 纜線和連接器可實現更微型的產品設計,具有正反可插的插座和方向性,大幅提高了實用性,並且建立電力傳送和充電基礎架構。目前已有多個串列標準,包括 USB、Thunderbolt、DisplayPort 和 MHL,宣佈支援 Type-C 連接器

是德科技的 USB 和 USB-C 設計與測試應用解決方案,是由積極參與 USB-IF 的是德科技專家推動以及支援。投入這些標準組織及其舉辦的研習會,使是德科技得以因應客戶的需求,及時推出適合的解決方案。

不論您面臨的是那一代 USB 或 USB Type-C 的設計和測試挑戰,是德科技提供從模擬到相符性測試的完整解決方案,可協助您度過難關。

是德科技射頻和數位學習中心 - 由產業專家傾囊相授

硬體 + 軟體 + 經驗豐富的開發人員 = USB 和 Type-C 洞察力

查看 USB 和 Type-C 設計與測試解決方案範例
 

觀看YouTube影片