这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 和 Type-C™ 电缆及连接器

通用串行总线(USB)是由USB 应用厂商论坛(USB-IF)开发的行业标准,其中定义了电脑与外设的标准接口。

USB 现在以多种形式实施:

  • USB 2.0(也称为高速 USB),能够实现 480 Mb/s 的数据速率,同时保留对 USB 1.1 器件的后向兼容性。
  • USB 3.1 Gen 1(也称为超高速 USB),能够实现 5 Gb/s 的数据速率,并实施双总线体系结构。一个总线是 USB 2.0 总线,另一个是超高速总线。
  • USB 3.1 Gen 2(也称为 SuperSpeedPlus USB)能够实现 10 Gb/s 的数据速率。
  • USB-C 电缆和连接器通过提供不分正反面的插头,可以让产品设计变得更小,可用性更强,而且还建立了电源和充电基础设施。多种串行标准,包括 USB、Thunderbolt、DisplayPort 和 MHL,已经宣布支持 Type-C 连接器。

Keysight 针对 USB 和 USB-C 应用的设计和测试解决方案获得了是德科技著名 USB-IF 专家的推动与支持。我们深度参与这些标准组织及其相关的研讨会和标准开发工作,这使是德科技能够在您需要时及时为市场提供适当的解决方案。

无论您面临的是第几代 USB 或 USB Type-C 设计和测试挑战,是德科技都可以提供从仿真到一致性测试的全套解决方案。

是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家提供耐心指导,让您的学习事半功倍

人力资源、硬件和软件资源的结合 = 开启 USB 和 Type-C 测量新视野

查看 USB 和 Type-C 设计和测试解决方案示例

观看 YouTube 视频