这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB(2.0/3.0/无线)设计与测试

USB 2.0 具有 480 Mb/s 的数据传输速率,适用于计算机与外设间的数据传输。USB 2.0 器件向后兼容 USB 1.1 器件。USB 3.0 是一个的双总线体系结构,结合了 USB 2.0 和超高速总线(额定数据速率为 5 Gb/s)两种结构。

无线 USB 是 USB 的无线扩展,兼具有线技术的高速、安全特性和无线技术的易用特性。无线 USB 使用了无线 WiMedia 联盟开发的常用 WiMedia MB-OFDM 超宽带(UWB)无线平台,能够 支持稳定的高速无线连通性。

其标准和一致性测试由 USB 应用厂商论坛定义。通过此处提供的这些资源,您将可以大致地了解 USB 存储器设计,掌握最新的测量技术以及设计和调试方法。

观看 YouTube 视频 

新增内容