이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

USB 설계 및 테스트

USB(Universal Serial Bus)는 컴퓨터와 주변장치 사이의 표준 인터페이스를 정의한 USB Implementers Forum(USB-IF)에서 개발한 산업 표준입니다.

현재, USB는 몇 가지 형태로 구현되고 있습니다.

  • USB 2.0(High Speed USB라고도 함)은 480 Mb/s 데이터 속도를 구현하면서 USB 1.1 장치와의 역호환성까지 보장합니다.
  • USB 3.0(SuperSpeed USB라고도 함)은 5 Gb/s 데이터 속도와 듀얼 버스 아키텍처를 구현합니다. 그 중 하나는 USB 2.0 버스이고 다른 하나는 SuperSpeed 버스입니다.
  • USB 3.1(SuperSpeedPlus USB라고도 함)은 10 Gb/s 데이터 속도를 구현하고 USB 3.0 사양을 대체합니다.
  • USB C 타입 커넥터는 더 작은 제품 설계를 지원하고 리버시블(Reversible) 플러그 배향 및 방향을 제공해 유용성을 높여줍니다.

키사이트의 USB 어플리케이션용 솔루션은 USB-IF에서 활동하고 있는 키사이트 전문가들이 개발 및 지원합니다. 표준 그룹과 관련 워크숍에서 활발히 활동하고 사양 개발을 위해 노력하고 있는 키사이트는 고객의 요건에 부합하는 솔루션을 출시할 수 있습니다.

고객이 직면하고 있는 USB 설계상의 문제와 관계 없이, 키사이트는 전기부터 프로토콜에 이르기까지 완전한 솔루션 세트를 공급합니다. 키사이트와 함께 여러분에게 최적화된 솔루션을 찾아보십시오.

유튜브 동영상 보기