検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PCI Express®のデザイン/テスト

PCIe®およびPCI Express®は、Peripheral Component Interconnect Expressの正式な略称で、PCIなどの古いバス規格を置き換えるコンピュータ拡張バスの規格です。

PCIe 2.0は、PCIe 1.0の転送速度を2倍高速化して5 GT/sに、レーン毎のスループットを250 MB/sから500 MB/sに向上しています。

PCIe 3.0は8 GT/sのビット・レートを実現していますが、PCIe 2.0とも互換性がありPCIe 2.0の帯域幅の2倍を実現しています。

- キーサイトは、PCIe世代のデザインの変化に関係なく、電気性能からプロトコルまで完全なソリューション・セットを提供します。キーサイトのソリューションで最高のデザインを追究してください。

固有のPCIeニーズに最適なソリューションを見つけるには、測定ソリューションの例を参照してください。

YouTubeビデオを見る