이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PCI Express® 설계 및 테스트

공식적으로 PCIe® 또는 PCI Express®로 불리는 Peripheral Component Interconnect Express는 PCI와 같은 기존의 버스 표준을 대체하기 위해 고안된 컴퓨터 확장 버스 표준입니다.

PCIe 2.0은 PCIe 1.0의 전송 속도를 5 GT/s로 배가시키며 레인당 처리율은 250 MB/s에서 500 MB/s로 상승합니다.

PCIe 3.0의 비트레이트는 8 GT/s로 PCIe 2.0과 역호환되며 지원되는 대역폭은 PCIe 2.0의 2배입니다.

전기 문제부터 프로토콜에 이르기까지 PCIe 설계 과정에서 어떤 문제에 부딪히든 키사이트는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 키사이트 제품을 이용하면 최고의 설계에 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

측정 솔루션 예를 살펴보고 자사의 PCIe 필요사항에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 31

정렬방식:
USB 3.1 10G Type-C Receiver Testing - video 
How do you test a USB 3.1 gen2 10G Type-C receiver? It can be very complex. This video provides an overview of intrinsic jitter requirements, automated calibration options, getting your device into loopback mode, and more!

기본 데모 2016-01-25

 
Keysight Method of Implementation (MOI) for PCIe 3.0 Tx/Rx Impedance and Return Loss Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for PCIe 3.0 Tx/Rx Impedance and Return Loss Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

어플리케이션 노트 2015-06-05

PDF PDF 1.43 MB
Forward Clocking - Receiver (RX) Jitter Tolerance Test with J-BERT N4903B High-P - Application Note 
This document describes the requirements for forward clocking topology RX Jitter tolerance testing.

어플리케이션 노트 2015-04-24

PDF PDF 2.22 MB
PCI Express Receiver Testing Responds To New Challenges - Article 
PCI Express Receiver Testing Responds To New Challenges

기사 2015-03-24

 
Digital Design & Interconnect Standards - Brochure 
Brochure shows Agilent’s high-speed digital solution set , a range of essential tools, measurement and simulation—that will help cut through the challenges of gigabit digital designs.

브로셔 2015-03-09

PDF PDF 7.71 MB
전기부터 프로토콜까지 설계 및 테스트를 수행할 수 있는 키사이트 PCI Express 솔루션으로 PCI Express 설계를 완벽하게 특성 분석하고 검증하십시오.  

브로셔 2015-02-03

PDF PDF 3.75 MB
Quick Start for Signal Integrity Design Using Advanced Design System (ADS) – Technical Overview 
This demo guide is a part of the high-speed digital design workflow for signal integrity engineers using Advanced Design System.

기술 개요 2014-08-04

PDF PDF 3.82 MB
Strategies for Debugging Serial Bus Systems with Infiniium Oscilloscopes – Application Note 
This application note discusses the challenges associated with and new solutions for debugging serial bus designs including PCI-Express Generation 1, Inter Integrated Circuit (I2C), Serial Peripheral Interface (SPI), or Universal Serial Bus (USB)

어플리케이션 노트 2014-07-31

U4301A PCI Express® 3.0 Analyzer Module - Data Sheet 
Keysight's U4301A PCI Express® 3.0 analyzer module is a protocol analyzer supporting all PCIe applications from Gen1 - Gen3 and speeds from 2.5 GT/s (Gen1) - PCI 8 GT/s (Gen3), link widths X1-X16.

데이터시트 2013-09-04

N5393A PCI Express® 3.0 (Gen3) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
Keysight Technologies N5393C PCI Express electrical performance validation and compliance software provides you with a fast and easy way to verify and debug your PCI Express designs for add-in cards and motherboard systems. The PCI Express electrical test software allows you to automatically execute PCI Express electrical checklist tests, and it displays the results in a flexible report format. In addition to the measurement data, the report provides a margin analysis that shows how closely your device passed or failed each test.

데이터시트 2013-05-07

PCI Express® Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of PCI Express® Compliance Testing by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

기술 개요 2013-04-24

PDF PDF 3.29 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for PCI Express 3.0 PCB Differential Trace Impedance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for PCI Express 3.0 PCB Differential Trace Impedance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

어플리케이션 노트 2012-10-16

PDF PDF 1.62 MB
Crossing the Digital-Analog Divide - White Paper 
This white paper helps to better understand how to cope with the physical nature of signals that we might prefer to think of as bits, nibbles and bytes, let's start with an ideal digital waveform.

어플리케이션 노트 2012-05-02

PDF PDF 6.46 MB
How to Pass Receiver Test According to PCI Express® 3.0 CEM Specification - Application Brief 
This paper provides insight into the calibration method and tests, as well as the tools available. The biggest change between PCIe 2.x and rev. 3.0 is that RX test on cards will now be normative.

어플리케이션 노트 2011-11-30

PCI Express Transmitter Electrical Validation and Compliance Testing - Application Note 
This application note is intended for digital designers and developers validating electrical performance of PCI Express-based designs and working toward electrical compliance of PCI Express products.

어플리케이션 노트 2011-10-28

PDF PDF 1.01 MB
Advanced Techniques for PCIe 3.0 Receiver Testing-Paper - Application Note 
Advanced Techniques for PCIe 3.0 Receiver Testing-Paper

어플리케이션 노트 2011-09-01

PDF PDF 2.20 MB
Accurate Calibration of Receiver Stress Test Signals for PCI Express® Rev. 3.0 - Application Note 
This paper describes the calibration of the receiver-stress signal according to the base specification of PCIe3. The calibration of the RX test signal is different from PCIe 2.0.

어플리케이션 노트 2011-06-22

Agilent Technologies' Introduces Complete Test Solution for PCI Express® 3.0  

보도자료 2010-02-01

DOC DOC 67 KB
PCI Express® Revision 2 - Receiver Testing With J-BERT N4903A and 81150A Pulse - Application Note 
Receiver Testing With J-BERT N4903A and 81150A Pulse

어플리케이션 노트 2008-12-03

PDF PDF 1000 KB
Upgrade to PCI Express 2.0© Receiver Test - Application Note 
The 15431A is a filter set for the 81150A. It generates the random jitter profile for testing PCI Express 2.0 receivers, to be used in conjunction with the N4903A. This fact sheet explains the upgrade.

어플리케이션 노트 2008-10-24

PDF PDF 348 KB
Benefits of using PCI Express 2.0. - Application Note 
An overview of the main features and benefits of using PCI Express 2.0

어플리케이션 노트 2008-10-17

PDF PDF 764 KB
PCI Express 2.0용 E2960B 시리즈 

데이터시트 2008-08-14

Precision Waveform Analysis for High-Speed Digital Communications - Application Note 
This document will discuss the Keysight 86108A precision waveform analyzer plug-in module with the Keysight 86100C DCA-J sampling oscilloscope mainframe for accurate analysis of high-speed digital communications signals.

어플리케이션 노트 2008-04-17

Integrated Debugging-A New Approach to Troubleshooting Your Designs with Real-Time Oscilloscopes 
Traditional debugging can be time consuming and inefficient. With Keysight Infiniium oscilloscopes, “integrated debugging” is a reality, and it leads you directly to the root cause of problems.

어플리케이션 노트 2008-01-30

Keysight E2960B Series for PCI Express 1.0 & 2.0 - Brochure 
Providing customers with the fastest time to insight with an integrated suite of analyzer and exerciser tools.

브로셔 2007-05-15

PDF PDF 326 KB

1 2 다음