이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

SAS(Serial Attached SCSI)

SAS(Serial Attached SCSI)는 스토리지 디바이스 간에 데이터를 이동하기 위한 데이터 전송 기술입니다. SAS는 데이터 센터, 워크스테이션 및 서버에서 널리 사용되는 병렬 SCSI 버스 기술을 대체하는 포인트 투 포인트 시리얼 프로토콜에 따라 다릅니다. 이 기술은 시리얼 전송 방식을 기반으로 하며 8b/10b 데이터 인코딩 방식에서 임베디드 클럭을 사용합니다.

현재 2세대(2G) 수준의 이 SAS 기술은 SAS-2라고 하며, 최대 6Gb/s의 속도를 지원하여 이전 세대보다 데이터 속도를 향상시켰습니다. 이전의 SAS-1은 최대 3Gb/s만 지원하며, SAS의 독보성 가운데 하나로 SATA(Serial ATA)와의 역호환성을 꼽을 수 있습니다. SATA 디바이스는 SAS 백플레인에 연결할 수 있지만, SAS 드라이브는 SATA 백플레인에 연결할 수 없습니다.

INCITS(International Committee for Information Technology Standards)의 T10 기술 위원회는 SAS 프로토콜 및 물리 계층을 개발 및 유지 관리하는 반면, SCSITA(SCSI Trade Association)에서는 이 기술을 홍보합니다. 키사이트는 T10 및 SCSITA의 정회원이자 후원자로서 워크샵 및 사양 개발에 꾸준히 참여하고 있습니다. 여기 나와있는 이러한 리소스에서는 SAS 설계의 개요를 제공하고, 최신 측정 기법에 대한 이해를 도우며 설계 및 디버그 방식을 설명합니다.

유튜브 동영상 보기 

1-11 / 11

정렬방식:
SATA II Drive TX/RX Testing & Cable SI Testing Using the 86100C DCA-J - Technical Overview 
SATA II Drive Tx/Rx Testing & Cable SI Test using 86100C DCA-J. Product Note 86100-8

어플리케이션 노트 2014-08-02

PDF PDF 1.94 MB
N5412B Serial Attached SCSI-2 (SAS-2) Compliance Test Software for Infiniium 90000 Series Oscillosco 
The N5412B SAS compliance test application provides a fast and easy way to test, debug and characterize your serial attached SCSI designs.

데이터시트 2014-08-02

PDF PDF 4.08 MB
Strategies for Debugging Serial Bus Systems with Infiniium Oscilloscopes – Application Note 
This application note discusses the challenges associated with and new solutions for debugging serial bus designs including PCI-Express Generation 1, Inter Integrated Circuit (I2C), Serial Peripheral Interface (SPI), or Universal Serial Bus (USB)

어플리케이션 노트 2014-07-31

Crossing the Digital-Analog Divide - White Paper 
This white paper helps to better understand how to cope with the physical nature of signals that we might prefer to think of as bits, nibbles and bytes, let's start with an ideal digital waveform.

어플리케이션 노트 2012-05-02

PDF PDF 6.46 MB
6 Hints for Better SATA and SAS Measurements 
These 6 Hints for better SATA and SAS measurements cover Tx, Rx, Impedance and Return Loss, and Host/Device Digital testing challenges.

어플리케이션 노트 2012-02-02

PDF PDF 1.59 MB
SerialTek BusXpert Micro Series SAS/SATA Analyzers Keysight U3051B Data Sheet 
SerialTek’s BusXpert Micro SAS/SATA Protocol Analyzer is a powerful analysis tool featuring up to 18GB of buffer with fast upload, manipulation, and display of traffic with a simple and robust GUI

데이터시트 2010-06-25

Serial ATA Design and Test, A better way - Brochure 
Keysight's SATA test solutions portfolio and applications, discussing measurement challenges and showing how the test solutions and services address these.

브로셔 2009-12-08

PDF PDF 1.43 MB
Agilent Technologies Broadens SAS, SATA Test Portfolio through Partnership with SerialTek  

보도자료 2009-09-09

 
Precision Waveform Analysis for High-Speed Digital Communications - Application Note 
This document will discuss the Keysight 86108A precision waveform analyzer plug-in module with the Keysight 86100C DCA-J sampling oscilloscope mainframe for accurate analysis of high-speed digital communications signals.

어플리케이션 노트 2008-04-17

10 Reasons to Upgrade to a 16800 or 16900 Series Logic Analyzer 
10 Reasons to Upgrade to a 16800 or 16900 Series Logic Analyzer

어플리케이션 노트 2007-12-03

텔레콤, 기업 및 디지털 설계를 위한 지터 솔루션  
고속 디지털 전송 시스템, 고속 I/O 연결 및 버스에서 지터의 특성분석 및 테스트를 위한 완전한 솔루션입니다.

브로셔 2005-08-26

PDF PDF 1.38 MB