検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シリアル・アタッチドSCSI(SAS)

シリアル・アタッチドSCSI(SAS)は、ストレージ・デバイスとのデータ転送ためのテクノロジーです。SASは、ポイントツーポイント・シリアル・プロトコルに依存するもので、データ・センタ、ワークステーション、サーバで一般的に使用されていたパラレルSCSIバス・テクノロジーに置き換わるものです。SASテクノロジーは、シリアル伝送方式をベースとし、エンベディッド・クロックと8b/10bデータ・エンコード方式を使用しています。

SASテクノロジーは、第2世代に入っています。SAS-2とも呼ばれ、最高6 Gb/sの速度をカバーし、第1世代よりも高速なデータ転送を実現しています。第1世代のSAS-1は、最高3 Gb/sまでカバーしています。また、SASは、特長の1つとして、シリアルATA(SATA)ストレージ・デバイスとの下位互換性を備えています。ただし、SATAデバイスはSASバックプレーンに接続できますが、SASドライバはSATAバックプレーンに接続することはできません。

SASについては、INCITS(International Committee for Information Technology Standards)のT10技術委員会がプロトコル層と物理層の開発や維持に取り組み、SCSITA(SCSI Trade Association)がテクノロジーの普及に努めています。Keysightは、T10およびSCSITAのメンバとして積極的に、ワークショップや仕様の開発に一貫して関わってきました。ここでは、SASのデザインの概要、最新の測定手法、デザイン/デバッグ手法について説明します。

YouTubeビデオを見る 

1-11 / 11

並べ替え
Keysight Technologies シリアルATAのより良いデザイン/テスト 
シリアルATA のより良いデザイン/テスト

ブローシャ 2015-11-09

PDF PDF 1.96 MB
Keysight Technologies U3051B BusXpert Microシリーズ SAS/SATAプロトコル・アナライザ 
限界のないトレース解析

データシート 2014-09-19

SATA II Drive TX/RX Testing & Cable SI Testing Using the 86100C DCA-J - Technical Overview 
SATA II Drive Tx/Rx Testing & Cable SI Test using 86100C DCA-J. Product Note 86100-8

アプリケーション・ノート 2014-08-02

PDF PDF 1.94 MB
N5412B Serial Attached SCSI-2 (SAS-2) Compliance Test Software for Infiniium 90000 Series Oscillosco 
The N5412B SAS compliance test application provides a fast and easy way to test, debug and characterize your serial attached SCSI designs.

データシート 2014-08-02

PDF PDF 4.08 MB
Crossing the Digital-Analog Divide - White Paper 
This white paper helps to better understand how to cope with the physical nature of signals that we might prefer to think of as bits, nibbles and bytes, let's start with an ideal digital waveform.

アプリケーション・ノート 2012-05-02

PDF PDF 6.46 MB
6 Hints for Better SATA and SAS Measurements 
These 6 Hints for better SATA and SAS measurements cover Tx, Rx, Impedance and Return Loss, and Host/Device Digital testing challenges.

アプリケーション・ノート 2012-02-02

PDF PDF 1.59 MB
Agilent Technologies Broadens SAS, SATA Test Portfolio through Partnership with SerialTek  

プレス資料 2009-09-09

 
Infiniium オシロスコープによるシリアル・バス・システムのデバッグ手法 
このアプリケーション・ノートでは、PCI Express Generation 、I2C、SPI、USB などのシリアル・バスのデバッグに関連する問題と、それを解決する新しいソリューションについて説明します。

アプリケーション・ノート 2009-06-12

Jitter Solutions for Telecom, Enterprise, and Digital Designs - Brochure 
Complete solutions for characterization and test of jitter in high-speed digital transmission systems, high-speed I/O connections, and buses.

ブローシャ 2008-06-25

PDF PDF 3.49 MB
86100C/86108A による高速デジタル信号の正確な波形解析 
本書は、Keysight 86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ・モジュールを86100C DCA-J サンプリング・オシロスコープ・メインフレームに装着した場合における高速デジタル通信信号の正確な解析について記述しています。

アプリケーション・ノート 2008-05-14

10 Reasons to Upgrade to a 16800 or 16900 Series Logic Analyzer 
10 Reasons to Upgrade to a 16800 or 16900 Series Logic Analyzer

アプリケーション・ノート 2007-12-03