検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

自動車

インテリジェントカーやコネクテッドカーは、もはや未来のコンセプトではなく、エキサイティングな現実となりつつあります。 電装化技術の向上により、洗練されたナビゲーション、安全保護、インフォテインメント機能の実装が進み、我々は今、自動車技術とエネルギー技術が統合されていく様子を目の当たりにしています。

5G、802.11ac/11p WiFi、Ethernet 100Base-T1 (BroadR-Reach)、MOST150、CXPI、CAN/CAN-FD、LIN、FlexRayなど無線通信や車内バス(IVN: In-Vehicle Network)においても新しい話題があります。 これらの技術は、車両の安全性と性能の革新に寄与し、自動車のエネルギー効率向上の弛まない努力と持続可能で環境にやさしいパラダイムシフトを可能にします。

早期の研究開発から製造まで、キーサイトの幅広く強力なハードウェア/ソフトウェアとお客様の成功を支援する専門エンジニア陣と営業部隊が、自動車関連の技術革新とより早い市場への製品投入を支援します。

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 61

並べ替え
x1149 Pin Constraints Feature - Technical Overview 
This overview describes how the pin constraints feature can improve boundary scan test coverage and perform debugging, eliminating manual BSDL file editing and test regeneration.

技術概要 2017-08-14

PDF PDF 1.10 MB
Connected Car Technology Test Solutions 
Address challenges of designing, verifying and testing the latest connected car technologies

競合比較 2017-08-07

 
自動車テストソリューションのまとめページ 
お客様の導入事例、技術セミナー資料、測定器の適用例などを随時更新中。

アプリケーション・ノート 2017-08-07

 
W1908 Automotive Radar Library 
The W1908EP/ET SystemVue Automotive Radar Library provides dozens of highly-parameterized simulation models and reference designs for automotive radar scenario simulation.

データシート 2017-07-10

PDF PDF 3.58 MB
E6950A eCall Conformance Test Solution - Configuration Guide 
This configuration guide helps you configure your eCall test reference solution with the E7515A UXM Wireless Test Set with PSAP software, and N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator with N7609B.

構成ガイド 2017-06-28

PDF PDF 2.57 MB
5G Over-the-Air Performance Measurement and Evaluation Using FieldFox Handheld Analyzers  
This application note discusses the challenges RF engineers face when deploying 5G on mm-Wave and how the Fieldfox analyzer meets those challenges.

アプリケーション・ノート 2017-06-28

Automotive RF/MW System Verification and Troubleshooting Tests Using FieldFox Handheld Analyzers  
This application note discusses the RF and microwave systems in the 21st century car and the challenges to verify their operation and troubleshoot faulty issues.

アプリケーション・ノート 2017-06-21

Paving the Way for Research and Innovations - Brochure 
This is a selection guide for engineering researchers. It highlights the key research areas that Keysight is involved in, and solutions that can help to meet the research & development objectives.

ブローシャ 2017-05-17

PDF PDF 5.91 MB
eCall/ERA-GLONASS Conformance Testing with Keysight E6950A - Application Note 
This application note discusses how designers can use the Keysight eCall test setup to emulate the various elements of a real eCall environment comprising GPS, automobile, cellular network and PSAP.

アプリケーション・ノート 2017-04-12

EV1003Aハイブリッド電気自動車/電気自動車用パワー・コンバーター・テスト・ソリューション 
キーサイトのパワー・コンバーター・テスト・ソリューションは、作業の安全性を損なうことなくテストを高速化できる唯一のソリューションです。

ブローシャ 2017-04-10

PDF PDF 790 KB
PSI5 センサ・シリアル・バスのトリガ/デコード 

アプリケーション・ノート 2017-04-03

マンチェスター符号化方式とASK変調を使用した自動車キーフォブのデコード 
InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープ

アプリケーション・ノート 2017-04-03

Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

アプリケーション・ノート 2017-03-02

PDF PDF 6.17 MB
KFM & CSAFM, Environmental Control in Fuel Cell Research for the Automotive Industry - App Note 
Explanation of two AFM modes used in automotive research for fuel cells

アプリケーション・ノート 2017-02-21

PDF PDF 1.75 MB
Understanding x1149 Integrity Test - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

アプリケーション・ノート 2017-02-16

PDF PDF 2.48 MB
B2900 SMUを使用した3電極法によるリチウムイオン電池/センサの電気化学測定 

アプリケーション・ノート 2017-02-08

Automotive Serial Bus Testing - Application Note 
This application note will show examples of characterizing the performance of various automotive serial buses using Keysight oscilloscopes and provide a summary of recommended probing solutions.

アプリケーション・ノート 2017-01-26

N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
【コネクテッドカー】eCall / ERA-GRONASS 車載デバイスの性能評価およびコンフォーマンス・テスト 
- 安価なテスト環境が欲しい! - 基本性能の検証だけじゃなく、 オプション機能や性能評価もしたい! - 信頼できるテスト環境が欲しい! そんな声に応えます!

ブローシャ 2017-01-16

PDF PDF 579 KB
CAN Eye-Diagram Mask Testing - Application Note 
InfiniiVision X-Series scopes can trigger, decode, and perform eye-diagram mask test measurements on differential CAN bus signals, as well as perform analysis on other serial bus standards.

アプリケーション・ノート 2017-01-12

PDF PDF 3.90 MB
Using Oscilloscope Segmented Memory for Serial Bus Applications - Application Note 
Learn how to use an oscilloscope's segmented memory to capture a longer time span and more serial packets while still digitizing at a high sample rate.

アプリケーション・ノート 2017-01-10

【車載レーダー】24 / 76 / 79GHz帯 送受信/部品性能評価 
高分解能、広視野角なミリ波衝突防止レーダーの設計評価に

ブローシャ 2016-12-28

PDF PDF 597 KB
【コネクテッドカー】V2X通信モジュール製造テストソリューション 
校正/測定の環境を丸ごとパッケージで提供!

ブローシャ 2016-12-08

PDF PDF 481 KB
ウルトラワイドバンド・パッシブエントリー/パッシブスタートUWB PEPS自動車セキュリティーシステム用ファンクション・テスト・ソリューション 
パッシブエントリー/パッシブスタート(PEPS)とは、リモコンのボタンを押さなくても車のロックを解除できたり、物理的なキーなしで車を始動できたりするセキュリティーシステムのことです。

ブローシャ 2016-11-17

PDF PDF 673 KB

1 2 3 次へ