이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MSR(Multi Standard Radio) 테스트 및 설계

셀룰라 네트워크가 3.9G 심지어 4G로 마이그레이션되면서 완전히 새로운 BTS(Base Transceiver Station) 송신기가 요구되고 있습니다. 차세대 기지국 송수신기는 더욱 폭 넓은 대역폭을 지원하게 될 것이며 단일 무선 형식의 다중 캐리어를 포함할뿐만 아니라 단일 송신기 경로에 다중 형식을 포함시키게 될 것입니다. MSR(Multi-Standard Radio) 기지국은 장치 한 대로 여러 RAT(Radio Access Technology)를 동시에 전송할 수 있습니다. 예를 들면, GSM, W-CDMA, HSPA 및 LTE MC는 이제 MSR 기지국 장치 한 대에서 동시에 전송이 가능합니다. 셀룰라 네트워크 하나에서 여러 형식을 지원할 수 있는 MSR 기지국의 성능은 기지국의 규모와 비용을 동시에 줄이는 데 크게 기여합니다. 이로 인하여 광범위하게 배포되어 있는 2/3G 무선 형식에서 3.9G(예: LTE) 심지어 4G(예: LTE-Advanced) 기술로 원활하고도 막힘 없이 마이그레이션될 수 있을 것입니다. MSR 개발자들은 단일 캐리어 시스템의 일반적인 설계 문제에 직면할 뿐만 아니라 한 장치에서 서로 다른 두 신호 간의 유해 상호작용이라는 새롭고 매우 심각한 문제에 직면할 수도 있습니다. 이에 키사이트에서는 더욱 유연하고 미래지향적인 여러 제품에 3GPP Rel.9에 따라 단일 버튼 임베디드 측정 어플리케이션이 설치된 강력한 MSR 테스트 및 설계 솔루션을 제공하여 최신 기술과 표준에 신속하게 적응할 수 있도록 지원하고 있습니다.

유연한 고성능 플랫폼을 통한 무선 설계 및 테스트의 가속화

유튜브 동영상 보기