Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Passive Intermodulation (PIM)

Passive intermodulation (PIM) is a form of intermodulation distortion that occurs in passive components such as antennas, cables, connectors, or duplexers with two or more high-power input signals. PIM in the transmission path degrades quality of the wireless communication system.

PIM is becoming a critical parameter recently due to installation of new technologies in wireless communication industries such as higher RF transmission power, multiband operation with a shared common antenna, or wider bandwidth signals with higher probability of PIM in the receiver band.

To help you achieve higher-performance and low-cost test solution, Keysight has the solution that combines PIM and S-parameter measurements of passive components by using the vector network analyzer (VNA).

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 


 

  • no image available E5072A Analisador de Redes da Série ENA 
    no image available

    E5072A Analisador de Redes da Série ENA

    The E5072C ENA Series Network Analyzer, 30 kHz to 8.5 GHz, with direct receiver access.

  • no image available Low PIM Coaxial Switches 
    no image available

    Low PIM Coaxial Switches

    These low PIM switches provide ultra-low passive intermodulation (PIM) performance for applications where two or more transmitted signals share a common antenna or whenever the transmitter signal is too high or the receiver is sensitive to high inter

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.

  • no image available Sensores de potência USB 
    no image available

    Sensores de potência USB

    Visão geral: Os sensores de potência USB da Keysight oferecem a capacidade de medição para potência de pico e média em um medidor de potência, isso em um instrumento compacto e portátil. A configuração é rápida e fácil com a conectividade USB.