您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

被動交互調變 (PIM) 量測

被動交互調變 (PIM) 是一種常見於被動元件 (例如:天線、纜線、連接器,或具備 2 個或多個高功率輸入信號的雙工器) 的交互調變失真。傳輸路徑如出現 PIM,會降低無線通訊系統的品質。

隨著無線通訊產業不斷使用各種新技術,PIM 成了限制系統流量的重要因素。舉例而言,更高的射頻傳輸功率、使用相同的天線進行多頻運作,或在接收器頻段中接收寬頻信號,都很可能產生 PIM。

是德向量網路分析儀 (VNA) 支援被動元件的 PIM 和 S 參數量測,是高效能、低成本的 PIM 測試解決方案。

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

  • No image available E5072A ENA 系列網路分析儀 
    No image available

    E5072A ENA 系列網路分析儀

    E5072A 網絡分析儀是 ENA 系列的成員。它有一個更靈活的平台,強化的功能和性能,可滿足您在廣泛的應用中不斷變化的測量需求。

  • No image available Low PIM Coaxial Switches 
    No image available

    Low PIM Coaxial Switches

    These low PIM switches provide ultra-low passive intermodulation (PIM) performance for applications where two or more transmitted signals share a common antenna or whenever the transmitter signal is too high or the receiver is sensitive to high inter

  • No image available X 系列信號產生器(MXG、EXG) 
    No image available

    X 系列信號產生器(MXG、EXG)

    Keysight N5181B、N5182B、 N5171B、N5172B MXG/EXG X 系列和 N5183A MXG 信號產生器,提供 9 kHz 至 40 GHz 頻率頻圍、領先業界的性能、進階軟體和低擁有成本。

  • No image available USB 功率感測器 
    No image available

    USB 功率感測器

    Keysight U2000 系列 USB 平均功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,您無需使用單獨的功率錶,便可快速輕鬆地完成設定。