这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无源互调(PIM)测量

无源互调(PIM)作为互调失真的一种,是由无源器件(例如天线、电缆、连接器或带有两个或以上大功率输入信号的双工器)产生的。传输路径中的 PIM 会降低无线通信系统的质量。

随着新技术在无线通信行业中的应用,例如更高的射频传输功率、使用共享公用天线进行多频带操作、在接收机频带具有更多 PIM 的宽带宽信号,PIM 成为了限制系统容量的重要参数。

是德通过使用矢量网络分析仪(VNA)把无源器件的 PIM 和 S 参数测量结合起来,为您提供性能更高的低成本测试解决方案。

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

  • no image available E5072A ENA 系列网络分析仪 
    no image available

    E5072A ENA 系列网络分析仪

    E5072A ENA 系列网络分析仪,30 kHz 至 8.5 GHz,适用于表征天线、高抑制比滤波器和放大器等器件。 包含 E5072A 的解决方案可以整合针对 PIM 和 S 参数的测试。

  • no image available Low PIM Coaxial Switches 
    no image available

    Low PIM Coaxial Switches

    These low PIM switches provide ultra-low passive intermodulation (PIM) performance for applications where two or more transmitted signals share a common antenna or whenever the transmitter signal is too high or the receiver is sensitive to high inter

  • no image available X 系列信号发生器(MXG、EXG) 
    no image available

    X 系列信号发生器(MXG、EXG)

    MXG 和 EXG X 系列射频和微波信号发生器以及 UXG 捷变信号发生器适用于电子战测试,且频率覆盖范围高达 40 GHz。

  • no image available USB 和局域网功率传感器 
    no image available

    USB 和局域网功率传感器

    Keysight USB 功率传感器提供了功率计的峰值功率和平均功率测量能力,且外形紧凑,便于携带。通过即插即用的 USB 连通性,您可以快速和轻松地对其进行设置。