이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PIM(Passive Intermodulation) 측정

PIM(Passive Intermodulation)은 안테나, 케이블, 커넥터 또는 고전력 입력 신호가 2개 이상인 듀플렉서와 같은 패시브 컴포넌트에서 발생하는 상호변조 왜곡의 한 형태입니다. 이러한 PIM이 전송 경로에서 발생하면 무선 통신 시스템의 품질이 저하됩니다.

최근에는 더욱 높은 RF 전송 전력, 일반 안테나를 공유하는 다중 대역 동작, 수신기 대역에서 PIM 발생 가능성이 더욱 높은 광대역폭 신호 등 무선 통신업계에 새로운 기술이 등장하면서 PIM이 중요한 변수로 자리잡고 있습니다.

키사이트는 VNA(Vector Network Analyzer)를 사용함으로써 패시브 컴포넌트의 PIM 및 S-파라미터 측정을 통합한 솔루션을 이용해 성능은 높이고 비용은 낮춘 테스트 솔루션의 구현에 앞장서고 있습니다.

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

1-7 / 7

정렬방식:
Power Meters and Power Sensors - Brochure 
This brochure covers features, applications, specifications and selection guide for Keysight's power measurement solutions.

브로셔 2017-08-11

PDF PDF 10.73 MB
E5072A ENA Series Network Analyzer 30 kHz to 4.5/ 8.5 GHz - Technical Overview 
This technical overview of the E5072A describes the features and benefits of the E5072A network analyzer.

기술 개요 2015-09-08

Innovative Passive Intermodulation (PIM) and S-parameter Measurement Solution with the ENA 
This application note introduces the solution that combines PIM and S-parameter measurements by using the vector network analyzer.

어플리케이션 노트 2014-12-05

PDF PDF 690 KB
Single Connection Passive Intermodulation and S-Parameter Measurements - ACEWAVETECH 
Single Connection Passive Intermodulation and S-Parameter Measurements – ACEWAVETECH and Keysight

솔루션 개요 2014-08-04

 
Multiband Passive Intermodulation Testing 
Multiband Passive Intermodulation Testing from PTS and Keysight.

브로셔 2014-08-03

PDF PDF 1000 KB
ENA series network analyzer based PIM and S-parameter measurement solution - QFS 
This quick fact sheet introduces the key features of innovative solution with the ENA series that combines passive intermodulation (PIM) and S-parameter measurement capabilities.

판촉 자료 2012-05-25

PDF PDF 608 KB
U2000 Series USB Power Sensors - Flyer 
This is a 4-page flyer that highlights the key features and specifications of the U2000 Series USB power sensors.

브로셔 2008-07-16

PDF PDF 504 KB