検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

グローバル・ナビゲーション衛星システム(GNSS)/アシスト型GNSS(A-GNSS)のデザイン/テスト・ソリューション

GNSS(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou)/A-GNSS(A-GPS)のシミュレーション/デザイン/テスト・ソリューション

モバイル・デバイスの位置情報サービス/アプリケーションの増加にともなって、GNSS(グローバル・ナビゲーション衛星システム)/アシスト型GNSS(A-GNSS)レシーバのデザイン/テストのニーズが高まっています。GNSSデザイン、レシーバ・テスト用のGNSSシミュレータ、移動電話用のA-GNSSテスト・ソリューションなど、Keysightのフル・ラインナップをご検討ください。

詳細な解析。高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。


 

YouTubeビデオを見る 

  • N7609B GNSS satellite settings N7609B グローバル・ナビゲーション衛星システム(GNSS)用Signal Studio 
    N7609B GNSS satellite settings

    N7609B グローバル・ナビゲーション衛星システム(GNSS)用Signal Studio

    N7609B Signal Studioを使用すれば、リアルタイム信号を作成してGPS/GLONASS/Galileo/Beidou衛星をシミュレートできます。C/Aコードを持つGPS L1/GLONASS L1、Beidou B1信号を最大40チャネルまで、Galileo E1信号を最大16チャネルまで、シミュレート可能です。

  • No image available E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ 
    No image available

    E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ

    E6965A PCアプリケーションを使用すれば、セルラ・ネットワークに通常配備されているA-GPSコンポーネントをエミュレートできます。GSM/W-CDMA無線アクセス・テクノロジーによるSUPR (Secure User Plane for Location) 対応端末のテストに、システム・コンポーネントとして使用します。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701I GSM/GPRSラボ・アプリケーション 
    E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6701I GSM/GPRSラボ・アプリケーション

    E6701Iラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機器の統合/検証/連続テスト用のネットワーク・エミュレーションを提供します。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703H W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション 
    W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis

    E6703H W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション

    Keysight E6703Hラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C/E)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702E cdma2000ラボ・アプリケーション 
    E6702C cdma2000 Lab Application

    E6702E cdma2000ラボ・アプリケーション

    702Eラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C/E)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ 
    W1917 WLAN Baseband Verification Library

    W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、グローバル・ナビゲーション衛星システム用のKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • No image available N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ 
    No image available

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタは、リアルタイム・チャネル・エミュレーション機能とSignal Studioソフトウェアをサポートし、カスタマイズ可能なテスト・ケース/デザイン検証、幅広いテスト・パラメータ、信号伝搬環境のモデリングを提供します。

  • No image available ワイヤレステストセットおよび無線ソリューション 
    No image available

    ワイヤレステストセットおよび無線ソリューション

    デバイスのデザイン/開発/製造、移動機のサービス/修理用のテストセットとソリューション