検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5Gワイヤレス

進化、革新、現実。

5Gを構成するテクノロジーに関する作業が現在進行中ですが、ITU-Rは5G用に3つの主要な使用シナリオを想定しています。 それは、最大20 Gbpsの最高データレートを備えた拡張モバイルブロードバンド、大容量マシン型通信、非常に信頼性の高い低遅延通信です。 次世代移動通信の要件に対応するために、研究者は、最新波形、多元接続手法、さらに、大容量MIMOやビームフォーミングなどのマルチアンテナ手法まで、RF/マイクロ波/ミリ波周波数のさまざまな候補テクノロジーを調査しています。

最高の5Gを最初に実現できるかどうかは、新しい信号、シナリオ、トポロジーを調査するツールによって決まります。 キーサイトの5Gテストソリューションを使用すれば、規格の開発が進化したときに詳細な解析をすぐに実行できます。

5Gのデザイン/テストでキーサイトのソリューションを使用すれば、アイデアを現実に進化させて新しいテクノロジーと既存のテクノロジーの両方を革新できます。 キーサイトの支援により、競争の中で先を制して進化から革新へ、さらに現実へ進化できます。

  • 5Gテスト用SystemVueシミュレーションライブラリにより、新しい信号、シナリオ、トポロジーを調査可能。
  • 5Gテストに必要なシステムを迅速に作成できるリファレンスソリューション。チャネルサウンディング、新しい波形、広帯域ミリ波システムなどの対象をテスト可能。
  • タイムドメイン/周波数ドメインのギガビットデジタル表示を備えた高性能オシロスコープにより、5G I/Oの性能目標を実現可能。

キーサイトは、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化も行うことができます。 最新の無線テクノロジーを熟知しているキーサイトのコンサルタントおよびアプリケーションエンジニアの専門知識を世界中で活用できます。 キーサイトの専門知識は、次のウェブページに投稿されている技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。www.keysight.com/find/5g-insight

YouTubeビデオを見る