이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Handset Antenna Test

As standards for wireless communications increase, multiple antennas are now required to be installed on every handset. The type of the antenna varies - such as laser direct structuring (LDS), flexible printed circuit (FPC) or cable type - all antennas require return-loss (VSWR) test with higher throughput to provide lower cost of test.

Drive down the cost of test

Keysight’s handset antenna test solutions are a complete solution for multiport or multi-site antenna tests on the production line at an affordable price. Add Keysight’s handset antenna test solutions to your production line—and drive down the cost of test.
Keysight’s antenna test solutions provide:

  • Up to 12 ports for multiport/multi-site measurements
  • Complete multi-site antenna test system, including a network analyzer, high reliability switches, and pass/fail test software
  • Various frequency options help minimize the initial cost investment and frequency upgrade options are available when higher frequencies are required.

The E5063A ENA Series network analyzer solution supports up to 18 GHz with three frequency range options. Also, the E5063A with Option 011 operates as a PCB analyzer that helps you troubleshoot FPC antenna device failures with impedance (TDR) measurement capability.

The PXI VNA solution supports up to 26.5 GHz with six frequency range options. You can combine the VNA and switches in one chassis.

유튜브 동영상 보기 

  • No image available E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기 
    No image available

    E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기

    E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기, 100kHz~18GHz, 2-포트, 패시브 디바이스 테스트, PCB 테스트 옵션 이용 가능.

  • No image available PXI 벡터 네트워크 분석기 
    No image available

    PXI 벡터 네트워크 분석기

    Keysight PXI VNA는 단 하나의 PXI 슬롯에 맞는 벡터 네트워크 분석기입니다. 6가지 모델이 각각 300kHz부터 4, 6.5, 9, 14, 20 또는 26.5GHz까지의 주파수 범위를 지원합니다.

  • No image available PXI 벡터 네트워크 분석기 
    No image available

    PXI 벡터 네트워크 분석기

    Keysight PXI VNA는 단 하나의 PXI 슬롯에 맞는 벡터 네트워크 분석기입니다. 6가지 모델이 각각 300kHz부터 4, 6.5, 9, 14, 20 또는 26.5GHz까지의 주파수 범위를 지원합니다.

  • No image available PXI Microwave Switches 
    No image available

    PXI Microwave Switches

    DC to 26.5 GHz PXI hybrid switch modules route RF and microwave signals in automated test applications. It provides superior 0.03 dB IL repeatability throughout the operating life with high isolation

  • No image available USB 스위치 
    No image available

    USB 스위치

    이러한 USB 스위치는 USB 컨트롤을 통해 스위칭 솔루션 대안을 제공하며, SPDT 및 SP6T 스위치 구성으로 이루어져 있습니다.