検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ハンドセットアンテナのテスト

無線通信の規格が増えるにつれて、すべてのハンドセットに複数のアンテナを搭載する必要が出てきています。レーザー・ダイレクト・ストラクチャリング(LDS)、フレキシブルプリント基板(FPC)、ケーブルタイプなど、アンテナの種類はさまざまです。すべてのアンテナのリターンロス(VSWR)をテストし、スループットを高め、テストコストを削減する必要があります。


テストコストの削減

キーサイトのハンドセット・アンテナ・テスト・ソリューションは、製造ラインにおけるマルチポート/マルチサイト・アンテナ・テストに最適な低価格のソリューションです。キーサイトのハンドセット・アンテナ・テスト・ソリューションを製造ラインに追加すれば、テストコストを削減できます。
キーサイトのアンテナ・テスト・ソリューションの特長を以下に示します。

  • 最大12ポートで、マルチポート/マルチサイト測定に対応
  • オールインワンのマルチサイト・アンテナ・テスト・システム(ネットワーク・アナライザ、信頼性の高いスイッチ、合否判定テストソフトウェアなど)
  • さまざまな周波数オプションが用意されているので、初期投資コストを最小限に抑えることができ、より高い周波数が必要な場合は、周波数アップグレードオプションを使用可能

E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアは、3種類の周波数レンジオプションにより、18 GHzまでの周波数に対応します。また、E5063A(オプション011搭載)は、PCBアナライザとして使用でき、インピーダンス(TDR)測定機能を用いてFPCアンテナ装置の障害のトラブルシューティングに有用です。

PXI VNAソリューションは、6種類の周波数レンジオプションにより、26.5 GHzまでの周波数に対応します。1台のシャーシにVNAとスイッチを組み合わせて搭載できます。
 

YouTubeビデオを見る