您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

手機天線測試

隨著無線通訊標準不斷增加,現在每支手機都需要安裝多個天線。天線種類有各種變化 - 例如雷射直接成型(LDS)、柔性印刷電路(FPC)或纜線型 - 所有天線都需要以更高速率進行回返損耗(VSWR)測試,以便降低測試成本。

降低測試成本

是德科技手機天線測試解決方案支援在生產線上進行多埠或多站點天線測試,能夠以實惠的價格提供全面的功能。在您的生產線上導入是德科技手機天線測試解決方案,可顯著降低測試成本。
是德科技天線測試解決方案提供:

  • 多達 12 個埠的多埠或多站點量測
  • 完整的多站點天線測試系統,包括網路分析儀、高可靠性切換和合格/不合格測試軟體
  • 豐富的頻率選項,有助於大幅降低初期投資;頻率升級選項,可滿足更高頻率需求。

E5063A ENA 系列網路分析儀解決方案提供 3 個頻率範圍選項,支援高達 18 GHz 的頻率。此外,E5063A 結合選項 011,可以作為 PCB 分析儀使用,其阻抗(TDR)量測功能能夠説明使用者診斷柔性印刷電路天線元件故障。

PXI VNA 解決方案提供 6 個頻率範圍選項,支援高達 26.5 GHz 的頻率。您可將 VNA 和切換器整合到一個機箱中。

觀看YouTube影片 

  • No image available E5063A ENA 向量網路分析儀 
    No image available

    E5063A ENA 向量網路分析儀

    E5063A ENA 向量網路分析儀,100 kHz 至 18 GHz, 2 埠,適用於被動元件測試,具 PCB 測試選項。

  • No image available PXI 向量網路分析儀 
    No image available

    PXI 向量網路分析儀

    Keysight PXI VNA 是基於 PXI 匯流排的單槽式向量網路分析儀,備有六個機型可供選擇,分別提供 300 kHz 至 4、6.5、9、14、20 或 26.5 GHz 的頻率範圍。

  • No image available PXI 向量網路分析儀 
    No image available

    PXI 向量網路分析儀

    Keysight PXI VNA 是僅佔用一個 PXI 插槽的向量網路分析儀。六種機型提供 300 kHz 到 4、6.5、9、14、20 或 26.5 GHz 的頻率範圍。

  • No image available PXI 資料擷取和切換模組 
    No image available

    PXI 資料擷取和切換模組

    是德 PXI 混合型切換模組的頻率範圍為直流到 26.5 GHz,可用於自動測試應用,以便路由 RF 和微波信號。它可在模組生命週期中,提供優越的 0.03 dB IL 穩定性以及高隔離度。

  • No image available USB 切換器 
    No image available

    USB 切換器

    這些 USB 切換器提供透過 USB 控制機制進行切換的替代解決方案, 並支援 SPDT 和 SPDT 切換配置。